设备/模块图像

SiMG301M114KIH

SiMG301M114KIH 是一款功能丰富的解决方案,适用于 802.15.4 无线网络,可支持 Zigbee、Thread、Matter 协议及多协议应用场景。该产品提供 2048 kB 闪存、512 kB RAM,具备卓越的射频性能,接收灵敏度达 -106.3 dBm,输出功率为 10 dBm,同时拥有低电流功耗特性。其三核设计集成了一颗 150 MHz 的 ARM Cortex-M33 处理器、一个专用射频核心,以及 Secure Vault™ 安全模块。凭借 PIXELRZ 技术实现高效的 LED 控制,以及集成式 LED 预驱动器实现平滑调光,该器件既能简化设计、降低成本,又能为智能家居、照明及楼宇应用提供核心驱动支持。

 

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
150
闪存 (kB)
2048
内存 (kB)
512
Secure Vault™
最大输出功率
10
GPIO
17
最高温度
125
封装类型
QFN32
可用 Zigbee
可用 Thread
能适用蓝牙低功耗
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
150
闪存 (kB)
2048
内存 (kB)
512
Secure Vault™
最大输出功率
10
GPIO
17
最高温度
125
封装类型
QFN32
可用 Zigbee
可用 Thread
能适用蓝牙低功耗

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 SiMG301M114KIH 将持续全面生产至至少 2035 年 9 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。