MGM270SC22SNA

MGM270 模块(系列 2)

MGM270SC22SNA 是适用于 2.4 GHz 频段电池供电和市电供电设备的理想 Zigbee 和蓝牙低功耗模块,基于系列 2 EFR32MG27 SoC,提供卓越的 RF 性能、强大的安全性和出色的能效。该高度集成的系统级封装 (SiP) 内置 768 kB 闪存、64 kB RAM,为软件、多协议网络和未来扩展提供充足资源,可实现跨应用的可靠、多功能连接。MGM270S 专为工业自动化、电动工具和门禁控制等严苛应用场景设计,可简化开发流程,同时支持强大且可扩展的无线解决方案。

 

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
76.8
闪存 (kB)
768
内存 (kB)
64
最大输出功率 (dBm)
10
Secure Vault™
中级
封装类型
LGA
封装尺寸 (毫米)
6.5x6.5
天线
最高温度 (°C)
105
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
76.8
闪存 (kB)
768
内存 (kB)
64
最大输出功率 (dBm)
10
Secure Vault™
中级
封装类型
LGA
封装尺寸 (毫米)
6.5x6.5
天线
最高温度 (°C)
105
MGM270S 系列 2 模块方框图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 MGM270SC22SNA 将持续全面生产至至少 2036 年 2 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。