Zigbee 产品

Zigbee 无线网络系统

特色 Zigbee 产品

硬件
网状网络片上系统 (SOC) 和模块 选择列
选择列
频段 (MHz) 闪存 (kB) RAM (kB) 输出功率范围 (dBm) RX 灵敏度 (dBm) TX 电流 (mA) 0 dBm RX 电流 (mA) 安全 GPIO MCU 内核
EFR32MG26 系列 2 SoC
Zigbee 和 Thread EFR32MG26 SoC(系列 2)
2.4 GHz 20483200 256512 -20 19.5 -105.4 5.9 6.2 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全堡垒 2832454964 ARM Cortex-M33
EFR32MG26 系列 2 模块
MGM260 模块(系列 2)
2.4 GHz 3200 512 -33 20 -105.8 6.8 6.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 32 ARM Cortex-M33
EFR32MG29 系列 2 SoC
Zigbee EFR32MG29 SoC(系列 2)
2.4 GHz 1024 256 -20 8 -102.2 4.1 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 2526 ARM Cortex-M33
EFR32MG24 系列 2 SoC
Zigbee 和 Thread EFR32MG24 SoC(系列 2)
2.4 GHz 10241536 128192256 -20 19.5 -104.5 5 5.1 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全堡垒 262832 ARM Cortex-M33
EFR32MG27 系列 2 SoC
Zigbee EFR32MG27 SoC(系列 2)
2.4 GHz 768 64 -20 8 -105.4 4.1 4.0 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 1826 ARM Cortex-M33
EFR32MG27 系列 2 模块
MGM270 模块(系列 2)
2.4 GHz 768 64 -20 10 -101.8 4.7 3.8 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 26 ARM Cortex-M33
EFR32MG24 系列 2 模块
MGM240 模块(系列 2)
2.4 GHz 1536 192256 -33.7 19.9 -106.0-105.8-104.5 4.64.87.4 5.25.97.7 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 122632 ARM Cortex-M33
EFR32MG22 系列 2 SoC
Zigbee EFR32MG22 SoC(系列 2)
2.4 GHz 512 32 -28 6 -102.1 4.1 3.9 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 1826 ARM Cortex-M33
EFR32MG22 系列 2 模块
MGM220 模块(系列 2)
2.4 GHz 512 32 -27 8 -102.3 4.8 4.4 AES-128 ECC SHA-1 SHA-2 24 ARM Cortex-M33
EFR32MG21 系列 2 SoC
Zigbee 和 Thread EFR32MG21 SoC(系列 2)
2.4 GHz 5127681024 6496 -20 20 -104.3 9.9 9.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 20 ARM Cortex-M33
EFR32MG21 系列 2 模块
MGM210 模块(系列 2)
2.4 GHz 1024 96 -20 20 -103.9 16.1 9.4 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 20 ARM Cortex-M33
EFR32MG12 系列 1 SoC
Zigbee 和 Thread EFR32MG12 SoC(系列 1)
2.4 GHz 1 GHz 以下 1024 128256 -30 19 -120.6-102.7 8.5 8.411 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 314665 ARM Cortex-M4
EFR32MG12 系列 1 模块
基于 EFR32MG12 的 Zigbee 和 Thread 模块(系列 1)
2.4 GHz 1 GHz 以下 1024 256 -30 17 -102 10 10.3 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 25 ARM Cortex-M4
EFR32MG13 系列 1 SoC
Zigbee 和 Thread EFR32MG13 SoC(系列 1)
2.4 GHz 1 GHz 以下 512 64 -30 19 -102.7 8.5 10.3 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 1631 ARM Cortex-M4
EFR32MG13 系列 1 模块
基于 EFR32MG13 的 Zigbee 和 Thread 模块(系列 1)
512 64 -30 19 -102.1 8.5 11 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 25 ARM Cortex-M4
EM359x 无线 Zigbee SoC
Zigbee SoC
512 3264 -55 8 -102 29 27 AES-128 0 ARM Cortex-M3
EM358x 无线 Zigbee SoC
Zigbee SoC
256512 3264 -55 8 -102 30 27 AES-128 0 ARM Cortex-M3
EM35x 无线 Zigbee SoC
Zigbee SoC
128192 12 -55 8 -102 31 25 AES-128 0 ARM Cortex-M3

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

套件和板

Zigbee 套件和板

资源管理器套件
低成本探索性套件 - 供您入门
入门套件
用于软件开发和 IoT 设备功能评估的模块化套件
Pro 套件
用于 RF 和外围设备评估和软件开发的模块化套件
开发套件
功能齐全的应用开发套件
评估套件
产品和功能评估套件
演示套件
用例和特定功能演示
参考设计
展示完整系统解决方案的特定应用设计
无线电板
具有特定 SoC 或模块无线设备的无线入门套件插板
扩展板
入门套件和生态系统配件板
Thunderboard 套件
适用于 IoT 设备的低成本软件开发和原型设计套件
调试和编程工具
调试和编程工具以及配件
软件和工具

Zigbee 软件开发

Silicon Labs Zigbee 软件包括用于 Zigbee 应用程序的行业领先软件栈和开发工具。开发人员可以将 Silicon Labs 的软件和工具与 Silicon Labs 的 Zigbee 模块、SoC 和参考设计一起使用,从而快速并可靠地:

  • 开发多节点网状网络
  • 同时监控和调试多个节点
  • 可视化分析系统性能

  Silicon Labs EmberZNet PRO Zigbee 网络协议栈是一个完整的 Zigbee 协议软件包,包含 Silicon Labs Ember 平台上稳健可靠的网状网络应用所需的全部要素。Zigbee 堆栈为智能能源/高级计量基础设施 (AMI)、家庭自动化、家居安防、智能照明和楼宇自动化系统等最具挑战性的应用提供“专业级”网络。
  Unify SDK 简化了物联网基础设施的开发,包括网关、接入点、集线器、网桥和基于应用处理器的终端产品。Unify SDK 提供通用构建模块,可简化包括 Zigbee 在内的物联网生态系统之间的连接。



相关文档



遇到任何开发问题?

  • 访问社区

    与来自世界各地的工程师和开发人员互动,并查看我们的知识库文章,其中包含常见问题解答、示例代码和其他资源。

了解有关 Zigbee 的信息
简介

ZigBee 是什么?

Silicon Labs 是 OEM 在将 Zigbee 网络设计到其产品中时的首选供应商。Silicon Labs 802.15.4 平台是市面上集成度格外高、格外完善和功能丰富的 Zigbee 解决方案——基于 Arm® Cortex® 处理器和 2.4 GHz 收发器的无线 SoC 系列,结合可靠并可扩展的先进软件,并由行业出色的开发工具提供支持。

通过这些培训材料,了解更多有关 Zigbee 的信息

Works With 2025 物联网培训点播

重温本届顶级物联网大会的每一场主题演讲、炉边谈话和深度培训课程。随时随地在线点播正在塑造互联未来的行业洞察、技术创新与灵感启发。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software