特色 Zigbee 产品
- 硬件
硬件
网状网络片上系统 (SOC) 和模块 选择列
| 频段 (MHz) | 闪存 (kB) | RAM (kB) | 输出功率范围 (dBm) | RX 灵敏度 (dBm) | TX 电流 (mA) 0 dBm | RX 电流 (mA) | 安全 | GPIO | MCU 内核 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特别推荐
SiMG301 系列 3 SoC
Zigbee 和 Thread SiMG301 SoC(系列 3)
|
2.4 GHz | 0 、 2048 、 3072 、 4096 | 384 、 512 | -32.1 10 | -106.3 | 11.1 、 11.4 | 8.8 、 9 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全堡垒 | 17 、 20 、 22 、 28 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG26 系列 2 SoC
Zigbee 和 Thread EFR32MG26 SoC(系列 2)
|
2.4 GHz | 2048 、 3200 | 256 、 512 | -20 19.5 | -105.4 | 5.9 | 6.2 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全堡垒 | 28 、 32 、 45 、 49 、 64 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG26 系列 2 模块
MGM260 模块(系列 2)
|
2.4 GHz | 3200 | 512 | -33 20 | -105.8 | 6.8 | 6.4 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 32 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG29 系列 2 SoC
Zigbee EFR32MG29 SoC(系列 2)
|
2.4 GHz | 1024 | 256 | -20 8 | -102.2 | — | 4.1 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 25 、 26 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG24 系列 2 SoC
Zigbee 和 Thread EFR32MG24 SoC(系列 2)
|
2.4 GHz | 1024 、 1536 | 128 、 192 、 256 | -20 19.5 | -104.5 | 5 | 5.1 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全堡垒 | 26 、 28 、 32 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG27 系列 2 SoC
Zigbee EFR32MG27 SoC(系列 2)
|
2.4 GHz | 768 | 64 | -20 8 | -105.4 | 4.1 | 4.0 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 18 、 26 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG27 系列 2 模块
MGM270 模块(系列 2)
|
2.4 GHz | 768 | 64 | -20 10 | -101.8 | 4.7 | 3.8 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 26 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG24 系列 2 模块
MGM240 模块(系列 2)
|
2.4 GHz | 1536 | 192 、 256 | -33.7 19.9 | -106.0 、 -105.8 、 -104.5 | 4.6 、 4.8 、 7.4 | 5.2 、 5.9 、 7.7 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 12 、 26 、 32 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG22 系列 2 SoC
Zigbee EFR32MG22 SoC(系列 2)
|
2.4 GHz | 512 | 32 | -28 6 | -102.1 | 4.1 | 3.9 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 18 、 26 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG22 系列 2 模块
MGM220 模块(系列 2)
|
2.4 GHz | 512 | 32 | -27 8 | -102.3 | 4.8 | 4.4 | AES-128 ECC SHA-1 SHA-2 | 24 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG21 系列 2 SoC
Zigbee 和 Thread EFR32MG21 SoC(系列 2)
|
2.4 GHz | 512 、 768 、 1024 | 64 、 96 | -20 20 | -104.3 | 9.9 | 9.4 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 20 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG21 系列 2 模块
MGM210 模块(系列 2)
|
2.4 GHz | 1024 | 96 | -20 20 | -103.9 | 16.1 | 9.4 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 20 | ARM Cortex-M33 |
|
EFR32MG12 系列 1 SoC
Zigbee 和 Thread EFR32MG12 SoC(系列 1)
|
2.4 GHz 1 GHz 以下 | 1024 | 128 、 256 | -30 19 | -120.6 、 -102.7 | 8.5 | 8.4 、 11 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 、 46 、 65 | ARM Cortex-M4 |
|
EFR32MG12 系列 1 模块
基于 EFR32MG12 的 Zigbee 和 Thread 模块(系列 1)
|
2.4 GHz 1 GHz 以下 | 1024 | 256 | -30 17 | -102 | 10 | 10.3 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 25 | ARM Cortex-M4 |
|
EFR32MG13 系列 1 SoC
Zigbee 和 Thread EFR32MG13 SoC(系列 1)
|
2.4 GHz 1 GHz 以下 | 512 | 64 | -30 19 | -102.7 | 8.5 | 10.3 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 16 、 31 | ARM Cortex-M4 |
|
EFR32MG13 系列 1 模块
基于 EFR32MG13 的 Zigbee 和 Thread 模块(系列 1)
|
512 | 64 | -30 19 | -102.1 | 8.5 | 11 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 25 | ARM Cortex-M4 | |
|
EM359x 无线 Zigbee SoC
Zigbee SoC
|
512 | 32 、 64 | -55 8 | -102 | 29 | 27 | AES-128 | 0 | ARM Cortex-M3 | |
|
EM358x 无线 Zigbee SoC
Zigbee SoC
|
256 、 512 | 32 、 64 | -55 8 | -102 | 30 | 27 | AES-128 | 0 | ARM Cortex-M3 | |
|
EM35x 无线 Zigbee SoC
Zigbee SoC
|
— | 128 、 192 | 12 | -55 8 | -102 | 31 | 25 | AES-128 | 0 | ARM Cortex-M3 |
- 套件和板
套件和板
Zigbee 套件和板
EFR32xG24 Pro 套件 +10 dBm
EFR32xG24 +10 dBm Pro 套件旨在支持基于 EFR32xG24 的无线物联网设备开发,并支持 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter)的开发。
EFR32xG24 Pro 套件 +20 dBm
EFR32xG24 +20 dBm Pro 套件旨在支持基于 EFR32xG24 的无线物联网设备开发,并支持 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter)的开发。
EFR32xG24 Explorer 套件
EFR32xG24 Explorer 套件是一个基于 EFR32MG24 片上系统的小封装开发和评估平台。EFR32xG24 Explorer 套件专注于快速原型化和概念创建 2.4 GHz 无线协议的 IoT 应用程序,包括蓝牙 LE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter。
EFR32xG24 开发套件
EFR32xG24 开发套件是一款紧凑、功能丰富的开发平台。它能够快速开发无线物联网产品,并完成原型设计。开发平台支持高达 +10 dBm 输出功率,包括支持 20 位模拟数字转换器以及其他关键功能。
EFR32xG24 无线 2.4 GHz +10 dBm 无线电板
EFR32xG24 +10 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter)的无线物联网设备开发。
EFR32xG24 无线 2.4 GHz +20 dBm 无线电板
EFR32xG24 +20 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter)的无线物联网设备开发。
EFR32xG24 无线 2.4 GHz +20 dBm 天线分集无线电板
EFR32xG24 +20 dBm 天线分集无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于 2.4 GHz 802.15.4 协议(包括 OpenThread 和 Zigbee)的无线物联网设备开发。
- 软件和工具
软件和工具
Zigbee 软件开发
Silicon Labs Zigbee 软件包括用于 Zigbee 应用程序的行业领先软件栈和开发工具。开发人员可以将 Silicon Labs 的软件和工具与 Silicon Labs 的 Zigbee 模块、SoC 和参考设计一起使用,从而快速并可靠地:
- 开发多节点网状网络
- 同时监控和调试多个节点
- 可视化分析系统性能
| Zigbee SDK | Silicon Labs EmberZNet PRO Zigbee 网络协议栈是一个完整的 Zigbee 协议软件包,包含 Silicon Labs Ember 平台上稳健可靠的网状网络应用所需的全部要素。Zigbee 堆栈为智能能源/高级计量基础设施 (AMI)、家庭自动化、家居安防、智能照明和楼宇自动化系统等最具挑战性的应用提供“专业级”网络。 | |
| Unify SDK | Unify SDK 简化了物联网基础设施的开发,包括网关、接入点、集线器、网桥和基于应用处理器的终端产品。Unify SDK 提供通用构建模块,可简化包括 Zigbee 在内的物联网生态系统之间的连接。 |
相关文档
-
技术文档
查找数据表、应用说明等。
-
Zigbee 培训
了解培训课程,包括文本和视频模块。
-
Zigbee 软件参考文档
更智能的开发和原型设计。加快产品上市。
遇到任何开发问题?
-
访问社区
与来自世界各地的工程师和开发人员互动,并查看我们的知识库文章,其中包含常见问题解答、示例代码和其他资源。
- 应用
- 了解有关 Zigbee 的信息
了解有关 Zigbee 的信息
简介
ZigBee 是什么?
Silicon Labs 是 OEM 在将 Zigbee 网络设计到其产品中时的首选供应商。Silicon Labs 802.15.4 平台是市面上集成度格外高、格外完善和功能丰富的 Zigbee 解决方案——基于 Arm® Cortex® 处理器和 2.4 GHz 收发器的无线 SoC 系列,结合可靠并可扩展的先进软件,并由行业出色的开发工具提供支持。
通过这些培训材料,了解更多有关 Zigbee 的信息
视频模块
Works With 2020 (1/4):如何构建网关
视频模块
Works With 2020 (2/4):如何构建网关
书面材料
Zigbee 101 - 应用层概念 (1/6)
视频模块
Works With 2020 (3/4):如何构建网关
视频模块
Zigbee 101 - 应用层概念 (3/6)
课程
智能家居专家工程师分享了如何克服一系列技术挑战,从而成功构建从芯片到云端的物联网设备。
特色 Zigbee 资源
滤波器
案例研究
Silicon Labs 博客
白皮书
Silicon Labs 博客
Silicon Labs 博客
Works With 2025 物联网培训点播
重温本届顶级物联网大会的每一场主题演讲、炉边谈话和深度培训课程。随时随地在线点播正在塑造互联未来的行业洞察、技术创新与灵感启发。
