天线 | BLE 堆栈 | 蓝牙网状网络 | 尺寸 (mm) | TX 电源 (dBm) | RX 灵敏度 (dBm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
无线 Xpress BGX220
无线 Xpress 模块 BGX220
|
内置 | 5 5.2 | 12.9 x 15.0 x 2.2、 6 x 6 x 1.1 | 6、 8 | -98.9 | |
无线 Xpress BGX13
蓝牙低功耗无线 Xpress 模块 BGX13
|
内置 | 5 | 12.9 × 15.0 × 2.2、 6.5 x 6.5 x 1.4 | 8 | -94.8、 -94.1 |
尺寸 (mm) | 闪存 | 接口 | |
---|---|---|---|
无线 Xpress AMW0x7
无线 Xpress AMW0x7 模块
|
12 x 11 x 1.8、 20.3 x 15.2 x 2.7 | 2048 | (UART/SPI/GPIO/ADC/PWM) |
BGX 模块可为其他 BGX 模块和智能手机之间提供无线链路。BGX 模块使用自定义 Xpress 流服务创建串行接口替换。嵌入式主机通过 UART RX 和 TX 引脚传输和接收数据。移动应用程序可以使用 Xpress 框架与 BGX 模块建立连接和通信,该框架为 BGX 交互提供了简单的 API。
Simplicity Studio Xpress 配置器 | 借助预先编译的演示、应用程序说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析和网络分析在内的先进工具,优化您的 MCU 和无线系统。 |
访问数据表、应用说明等。
查找所有蓝牙培训资源
访问数据表、应用说明等。
查找所有 Wi-Fi 培训资源
查找蓝牙 Xpress API 文档
蓝牙 Xpress (BGX) 设备是预编程模块,可在主机微控制器与另一个蓝牙 Xpress 模块设备或智能手机之间建立蓝牙低功耗 (BLE) 连接。蓝牙 Xpress 模块主要面向需要与其他带有 BLE 功能的设备建立 BLE 连接的应用,以简化这些应用的设计并加快其上市速度。