WGM110 是系列 1 模块是一种功能全面的 Wi-Fi 模块,专为需要满足良好射频性能、低功耗和快速上市时间等关键要求的应用而设计开发。WGM110 设备具有卓越的射频性能,并可提供远程范围的稳定无线连接和安全性。WGM110 集成了 Wi-Fi IoT 所需要的所有要素,包括 802.11b/g/n 无线电、集成天线、认证、微控制器、Wi-Fi 和 IP 堆栈、HTTP 服务器以及 TCP 和 UDP 等多个协议。WGM110 可加载 BGScript 终端用户应用,或在搭配现有客户微控制器的情况下在网络协处理器模式下运行。WGM110 模块中包括高度灵活并支持多种外围设备和传感器的硬件接口。除 Wi-Fi 模块本身以外,我们还可以指导和帮助开发人员使用 WGM110 来构建可快速上市的 IoT 应用。
请选择至少一列。