Bluegiga Wi-Fi 收发器模块由独立的 Wi-Fi 模块和收发器 Wi-Fi 模块组成。独立的 Wi-Fi 模块提供完全集成的 2.4 GHz 802.11 b/g/n 无线电、TCP/IP 协议栈以及 32 位微控制器 (MCU) 平台,适用于要求简易、低成本和低功耗无线 IP 连接的嵌入式应用。收发器模块(附带 Linux 和 Android 驱动程序)将 IEEE 802.11 b/g/n 无线电、天线或 U.FL 天线连接器和 SDIO 主机接口集成。收发器模块可为运行操作系统和板载 TCP/IP 堆栈的设备提供低成本的简单 Wi-Fi 解决方案,同时仍可提供模块所具有的优势——小巧体积、认证和轻松集成。