Bluegiga Legacy Wi-Fi 收发器模块

Bluegiga Wi-Fi 收发器模块由独立的 Wi-Fi 模块和收发器 Wi-Fi 模块组成。独立的 Wi-Fi 模块提供完全集成的 2.4 GHz 802.11 b/g/n 无线电、TCP/IP 协议栈以及 32 位微控制器 (MCU) 平台,适用于要求简易、低成本和低功耗无线 IP 连接的嵌入式应用。收发器模块(附带 Linux 和 Android 驱动程序)将 IEEE 802.11 b/g/n 无线电、天线或 U.FL 天线连接器和 SDIO 主机接口集成。收发器模块可为运行操作系统和板载 TCP/IP 堆栈的设备提供低成本的简单 Wi-Fi 解决方案,同时仍可提供模块所具有的优势——小巧体积、认证和轻松集成。

支持天线
集成或 u.FL 连接器
FCC、CE、IC、日本和韩国预认证

Bluegiga 模块一般规格

  • 带收音机、天线和 32 位 MCU 的小巧独立 802.11 b/g/n 模块
  • 卓越的收音机性能带来广泛的连接范围
  • 嵌入式 TCP/IP 和 802.11 MAC 堆栈
  • 采用 BGScript™ 的板载最终用户应用
  • 工业规格、长寿命、面向未来的解决方案
  • 法规认证,从而减少研发风险、成本和上市时间

状态

找到合适的 Bluegiga 传统模块 选择列
选择列
零件号 协议 TX 电源 (dBm) RX 灵敏度 (dBm) 串行接口 相关睡眠 (mA) 板载协议栈 闪存 RAM 封装尺寸 (毫米) 应用程序处理器
802.11 b/g/n +16 -97 (UART/I2C) 512 128 15.4 x 26.2 x 2.0 BGScript

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software