寿命结束: 此部件的寿命终止 (EOL) 和最后购买机会 (LTB) 已宣布。作为替代,我们建议:
设备/模块图像

AMW037

无线 Xpress AMW0x7 模块

无线 Xpress AMW037 是一款低成本 Wi-Fi 网络模块,搭载了板载 PCB 天线,附带全面的监管认证,并支持 Xpress 命令 API,能够在您的产品中实现快速而简单的互联网连接。AMW037 模块是一种先进、独立的 Wi-Fi 和网络解决方案。这是一款集成模块,专为避免复杂的 RF 布局而设计,有助于设计者在几乎任何设备中快速嵌入 Wi-Fi 和安全的网络功能。每一个 AMW037 都预安装有 Gecko OS,旨在实现快速产品开发。该模块的尺寸仅为 20.3 x 15.2 x 2.7 mm,可运行的温度范围广泛,可理想集成到众多的内嵌式应用程序中。

Wi-Fi 设备包含一个集成 RF 传输功放,提供超高的 Wi-Fi 性能,并且和所有 2.4 GHz 802.11b/g/n 无线网络完全兼容,由单个 3.3 V 电源供电,而各种省电模式可实现超低功耗运行。使用 IO 引脚或内部实时时钟,可以从低功率睡眠模式中唤醒;使用专用唤醒引脚,可以从超低功率待机模式中唤醒。该模块已获得 FCC 和 IC 模块认证,可以在美国和加拿大使用,也获得了 CE 认证,可以在欧洲使用,同时还获得了可以在其它国家使用的相关认证。

 

关键规格

 
输出功率 (dBm)
20
接口
(UART/SPI/GPIO/ADC/PWM)
天线
板载 PCB 天线
尺寸 (mm)
20.3 x 15.2 x 2.7
输出功率 (dBm)
20
接口
(UART/SPI/GPIO/ADC/PWM)
天线
板载 PCB 天线
尺寸 (mm)
20.3 x 15.2 x 2.7
AMW0x7 无线 Xpress 模块方框图

质量保证、环境和包装信息

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software