Wi-Fi 产品

Wi-Fi 6 + 蓝牙解决方案

Wi-Fi 物联网解决方案

硬件

Silicon Labs 的 Wi-Fi 产品组合采用 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 4 SoC 解决方案,这些解决方案支持 Wi-Fi 和蓝牙,功耗极低,电池寿命长,边缘计算性能高,具有最优的安全性,并且支持长距离功能以及经 FCC、IC 和 ETSI/CE、MIC 认证的模块。

Wi-Fi 模块和 SoC 选择列
选择列
Product Name Wi-Fi 频段 Matter 支持 应用 MCU 板载 IP 支持 关键外围设备 闪存 (kB) RAM (kB) PSRAM
SiWx917 无线 SoC
Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4
6 单波段 (2.4) SDIOSDIO、 SPISDIO、 SPI、 UART 40968192 672 20468192外部
SiWx917Y 无线模块
SiWx917Y 无线模块
6 单波段 (2.4) SDIO、 SPISDIO、 SPI、 UARTSDIO、 UART 40968192 672 2048外部
RS9116 Wi-Fi 收发器 SoC
RS9116 Wi-Fi 收发器 SoC
RS9116Wi-Fi 收发器模块
RS9116Wi-Fi 收发器模块
4 双波段 (2.4/5) SDIO、 USB HS
RS9116 Wi-Fi NCP SoC
RS9116 Wi-Fi NCP SoC
4 单波段 (2.4) UART、 SPI、 SDIO、 USB CDC 4096
RS9116 Wi-Fi NCP 模块
RS9116 Wi-Fi NCP 模块
4 双波段 (2.4/5) UART、 SPI、 SDIO、 USB CDC 4096

    按 A -> Z 顺序排序
    按 Z -> A 顺序排序

    按值筛选...

      套件和板

      Wi-Fi 套件和板

      资源管理器套件
      低成本探索性套件 - 供您入门
      Pro 套件
      用于软件开发和 IoT 设备功能评估的模块化套件
      开发套件
      功能齐全的应用开发套件
      无线电板
      具有特定 SoC 或模块无线设备的无线入门套件插板
      扩展板
      入门套件和生态系统配件板
      调试和编程工具
      调试和编程工具以及配件

      软件和工具

      Wi-Fi 软件开发

      我们的 Wi-Fi 解决方案专为 IoT 设计,在 IoT 领域,强健的 RF 性能、低功耗、简单的应用开发以及快速上市时间是关键要求。

        如果 Wi-Fi 6 + 蓝牙 LE 开发人员使用无主机 SoC 模式,或基于 Linux、裸机或 RTOS 的主机 MCU 的托管模式,以及 SiWx917 超低功耗 Wi-Fi + 蓝牙组合解决方案等产品,则可以获得支持材料、驱动程序和软件存储库。
        WGM110 Wi-Fi 软件含有一个用于开发 Wi-Fi IoT 应用的完整软件开发套件。其中包含按时交付您的应用所需的所有软件工具。您可充分利用免费 SDK、灵活且简单易用的 API 以及多种设备固件升级功能。



      相关文档



      遇到任何开发问题?

      • 访问社区

        与来自世界各地的工程师和开发人员互动,并查看我们的知识库文章,其中包含常见问题解答、示例代码和其他资源。

      应用

      特色 Wi-Fi 应用

      除了在 Wi-Fi 内支持 IP 网络之外,开发人员还可以利用 Silicon Labs 广泛的物联网无线专业知识(涵盖楼宇自动化智能家居工业物联网和智能市场),连接各种网络和设备,而无需考虑底层网络协议。

      智能门锁

      可穿戴设备

      传感器

      临床医学

      车队管理

      智能计量

      了解有关 Wi-Fi 的信息

      专为物联网设计的低功耗 Wi-Fi SoC

      物联网应用通常受到功率、尺寸和资源的约束,且易受线上和物理黑客入侵。Wi-Fi 所面临的挑战在于提供足够性能的同时,降低功耗、减少 MIPS 要求,却仍能实现高度安全性。在此,您可以进一步了解我们针对物联网进行优化的 Wi-Fi 解决方案的一些与众不同的优势。

      卓越的物联网 Wi-Fi

      low-power-consumption.png

      超低功耗

      • SiWx917 系列 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 解决方案为物联网设备制造商提供更低的功耗和强大的安全性。
      • 我们的设备基于智能电源管理和多种睡眠模式,包括传输、接收和睡眠模式,为始终在线的无线云连接提供业界较低功率。


      多协议图标

      来自物联网前沿厂商的无瑕多协议性能

      • 我们的产品组合通过 SiWx917 实现多协议支持,同时提供 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 连接能力。
      • 出色的 RF 性能即使面对强 RF 干扰环境,也能确保实现可靠的连接,以更少的重新传输次数维持较高的数据传输速率,从而节省功耗和信道容量。
      • 第三方测试机构对数百个不同的 Wi-Fi 接入点进行测试,以确保在不同环境中具有高水平的互操作性、可靠性和能效。
      • 我们提供全协议栈网络安全和共存功能、可满足未来需求的当前设计,并且无需依赖多个供应商的升级功能。


      安全性图标

      与我们的安全主机 MCU 结合使用时可提供行业领先的安全性独立 SoC

      • 我们的 Wi-Fi 6 解决方案 SiWx917 具有先进的安全引擎,可确保高水平的设备、协议和网络安全性,保护您的设备和用户免受网络威胁。
      • 我们为实施“零信任”安全架构提供安全服务,以满足新兴的网络安全标准。
      • 我们的设备具有多种高级内置安全功能,包括安全启动、安全链路和安全调试。
      • Silicon Labs EFR32 无线 MCU 支持 Secure Vault,这是一款十分先进的安全软件套件,可提供更高 PSA 认证级别 3


      Simplicity Studio 图标

      简化工具,易于开发

      • Simplicity Studio 是集成所有 Silicon Labs 技术、SoC 和模块的统一开发环境。
      • 用户可以访问 Web 和 SDK 资源、软件和硬件配置工具以及 IDE。
      • 通过优化的工作流程提供指导,以实现更快的项目进展、设备配置和应用程序优化。

      通过这些培训材料,了解更多有关 Wi-Fi 的信息

      Wi-Fi 开发人员之旅

      开发人员之旅

      Silicon Labs 全程陪伴 Wi-Fi 开发人员之旅的每一步

      Silicon Labs 可加速 Wi-Fi 设备的开发,首先会概述流程中的每一步,并帮助您完成项目的每个阶段。我们将简化您的开发之旅,帮助您更快速、更高效地将设备推向市场。

      开始进行开发

      Works With 2025 物联网培训点播

      重温本届顶级物联网大会的每一场主题演讲、炉边谈话和深度培训课程。随时随地在线点播正在塑造互联未来的行业洞察、技术创新与灵感启发。

      关闭
      正在加载结果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software