Wi-Fi 物联网解决方案
-
硬件
Silicon Labs 的 Wi-Fi 产品组合采用 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 4 SoC 解决方案,这些解决方案支持 Wi-Fi 和蓝牙,功耗极低,电池寿命长,边缘计算性能高,具有最优的安全性,并且支持长距离功能以及经 FCC、IC 和 ETSI/CE、MIC 认证的模块。
Wi-Fi 模块和 SoC 选择列
| Wi-Fi 版 | 频段 | Matter 支持 | 应用 MCU | 板载 IP 支持 | 关键外围设备 | 闪存 (kB) | RAM (kB) | PSRAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SiWx917 无线 SoC
Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4
|
6 | 单波段 (2.4) | SDIO、 SDIO、 SPI、 SDIO、 SPI、 UART | 4096、 8192 | 672 | 2046、 8192、 外部、 — | |||
|
SiWx917Y 无线模块
SiWx917Y 无线模块
|
6 | 单波段 (2.4) | SDIO、 SPI、 SDIO、 SPI、 UART、 SDIO、 UART | 4096、 8192 | 672 | 2048、 外部、 — | |||
|
RS9116 Wi-Fi 收发器 SoC
RS9116 Wi-Fi 收发器 SoC
|
4 | 单波段 (2.4) | — | SDIO、 USB HS | — | — | — | ||
|
RS9116Wi-Fi 收发器模块
RS9116Wi-Fi 收发器模块
|
4 | 双波段 (2.4/5)、 单波段 (2.4) | — | SDIO、 USB HS | — | — | — | ||
|
RS9116 Wi-Fi NCP SoC
RS9116 Wi-Fi NCP SoC
|
4 | 单波段 (2.4) | UART、 SPI、 SDIO、 USB CDC | 4096 | — | — | |||
|
RS9116 Wi-Fi NCP 模块
RS9116 Wi-Fi NCP 模块
|
4 | 双波段 (2.4/5)、 单波段 (2.4) | UART、 SPI、 SDIO、 USB CDC | 4096 | — | — |
-
套件和板
SiWx917M Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 开发套件
SiWx917M Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4 开发套件是一个紧凑但功能丰富的开发平台,用于快速测试、开发和原型设计无线物联网应用。开发平台包括广泛的传感器、各种外围设备和 Qwiic 连接器,让您可以探索 Sparkfun 扩展硬件的无限世界。
-
软件和工具
Wi-Fi 软件开发
我们的 Wi-Fi 解决方案专为 IoT 设计,在 IoT 领域,强健的 RF 性能、低功耗、简单的应用开发以及快速上市时间是关键要求。
| Wi-Fi 6 + 蓝牙低功耗 SDK (SiWx91x) | 如果 Wi-Fi 6 + 蓝牙 LE 开发人员使用无主机 SoC 模式,或基于 Linux、裸机或 RTOS 的主机 MCU 的托管模式,以及 SiWx917 超低功耗 Wi-Fi + 蓝牙组合解决方案等产品,则可以获得支持材料、驱动程序和软件存储库。 | |
| WGM110 Wi-Fi SDK (WGM110) | WGM110 Wi-Fi 软件含有一个用于开发 Wi-Fi IoT 应用的完整软件开发套件。其中包含按时交付您的应用所需的所有软件工具。您可充分利用免费 SDK、灵活且简单易用的 API 以及多种设备固件升级功能。 |
相关文档
-
技术文档
查找数据表、应用说明等。
-
Wi-Fi 培训
了解培训课程,包括文本和视频模块。
-
Wi-Fi 软件参考文档
更智能的开发和原型设计。加快产品上市。
遇到任何开发问题?
-
访问社区
与来自世界各地的工程师和开发人员互动,并查看我们的知识库文章,其中包含常见问题解答、示例代码和其他资源。
-
应用
-
了解有关 Wi-Fi 的信息
专为物联网设计的低功耗 Wi-Fi SoC
物联网应用通常受到功率、尺寸和资源的约束,且易受线上和物理黑客入侵。Wi-Fi 所面临的挑战在于提供足够性能的同时,降低功耗、减少 MIPS 要求,却仍能实现高度安全性。在此,您可以进一步了解我们针对物联网进行优化的 Wi-Fi 解决方案的一些与众不同的优势。
卓越的物联网 Wi-Fi
超低功耗
- SiWx917 系列 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 解决方案为物联网设备制造商提供更低的功耗和强大的安全性。
- 我们的设备基于智能电源管理和多种睡眠模式,包括传输、接收和睡眠模式,为始终在线的无线云连接提供业界较低功率。
来自物联网前沿厂商的无瑕多协议性能
- 我们的产品组合通过 SiWx917 实现多协议支持,同时提供 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 连接能力。
- 出色的 RF 性能即使面对强 RF 干扰环境,也能确保实现可靠的连接,以更少的重新传输次数维持较高的数据传输速率,从而节省功耗和信道容量。
- 第三方测试机构对数百个不同的 Wi-Fi 接入点进行测试,以确保在不同环境中具有高水平的互操作性、可靠性和能效。
- 我们提供全协议栈网络安全和共存功能、可满足未来需求的当前设计,并且无需依赖多个供应商的升级功能。
与我们的安全主机 MCU 结合使用时可提供行业领先的安全性独立 SoC
- 我们的 Wi-Fi 6 解决方案 SiWx917 具有先进的安全引擎,可确保高水平的设备、协议和网络安全性,保护您的设备和用户免受网络威胁。
- 我们为实施“零信任”安全架构提供安全服务,以满足新兴的网络安全标准。
- 我们的设备具有多种高级内置安全功能,包括安全启动、安全链路和安全调试。
- Silicon Labs EFR32 无线 MCU 支持 Secure Vault,这是一款十分先进的安全软件套件,可提供更高 PSA 认证级别 3。
简化工具,易于开发
- Simplicity Studio 是集成所有 Silicon Labs 技术、SoC 和模块的统一开发环境。
- 用户可以访问 Web 和 SDK 资源、软件和硬件配置工具以及 IDE。
- 通过优化的工作流程提供指导,以实现更快的项目进展、设备配置和应用程序优化。
通过这些培训材料,了解更多有关 Wi-Fi 的信息
课程
低功耗 Wi-Fi 能实现的目标。
视频模块
1 of 3 in Unify 100 - Unified IoT Controllers
技术讲座
2025 年 4 月 15 日
录制的网络研讨会
2024 年 11 月 21 日
录制的网络研讨会
2024 年 11 月 21 日
录制的网络研讨会
2024 年 11 月 21 日
开发人员之旅
Silicon Labs is With You for Every Step Along the Wi-Fi Developer Journey
Silicon Labs 可加速 Wi-Fi 设备的开发,首先会概述流程中的每一步,并帮助您完成项目的每个阶段。我们将简化您的开发之旅,帮助您更快速、更高效地将设备推向市场。
特色 Wi-Fi 资源
滤波器
条款
手册
案例研究
开发人员之旅页面
产品页面
Silicon Labs 博客
白皮书
开发人员之旅页面
产品页面
Silicon Labs 博客
Works With 2025 物联网培训点播
重温本届顶级物联网大会的每一场主题演讲、炉边谈话和深度培训课程。随时随地在线点播正在塑造互联未来的行业洞察、技术创新与灵感启发。
