寿命结束: 此部件的寿命终止 (EOL) 和最后购买机会 (LTB) 已宣布。作为替代,我们建议:
设备/模块图像

Si1084

专有 Si10xx 1 GHz 以下无线 MCP

Si1084 1 GHz 以下无线微控制器 (MCU) 包含一个 25 MHz 8 位 8051 MCU,并支持 240 至 960 Hz 的频率范围。Si1084 输出功率范围为 -40 至 13 dBm,采用 QFN36 (5 x 6 mm) 封装。

 

关键规格

 
最小频率
240
最大频率
960
闪存
16
MHz
25
RAM
768
最小频率
240
最大频率
960
闪存
16
MHz
25
RAM
768
Si10xx 方框图

质量保证、环境和包装信息

SI1084 目前已进入停产阶段,最后采购日期为 2024 年 4 月。请在此日期之前下达所有最终订单。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。