RF 合成器

Si413x 射频合成器可执行中波和双波段、低噪声射频频率合成,适用于无线个人通信应用。Si413x 集成电路通过极大地降低外部被动元件计数满足了个人无线通信的价格敏感、低功耗、高性能要求,淘汰了外部 VCO 和变容二极管,提高了功率效率并在硅中隔离了有害的外部干扰。通过专有的自我调谐架构实现了稳定的低相位噪声特性,不需要外部调整或激光微调来实现元件公差匹配。

Si413x 一般规格

  • 双射频和单中波频率合成器
  • 900 到 1800 MHz 的 RF1、VCO 范围
  • 750 到 1500 MHz 的 RF2、VCO 范围
  • 62.5 到 1000 MHz 的中波输出范围
  • 提供双合成器和单合成器衍生产品
  • 完全集成 VCO
  • 可编程回路滤波器
状态
Find the Right RF Synthesizer Device 选择列
选择列
零件号 描述 温度范围 (ºC) 封装类型
带有中频输出的 RF 合成器 -40 85 QFN28
带有中频输出的 RF 合成器 -40 85 TSSOP24
带有 RF1/RF2 输出的 RF 合成器 -40 85 QFN28
带有 RF1/RF2 输出的 RF 合成器 -40 85 TSSOP24
带有 RF2/IF 输出的 RF 合成器 -40 85 QFN28
带有 RF2/IF 输出的 RF 合成器 -40 85 TSSOP24
带有 RF1/IF 输出的 RF 合成器 -40 85 QFN28
带有 RF1/IF 输出的 RF 合成器 -40 85 TSSOP24
带有 RF1/RF2/IF 输出的 RF 合成器 -40 85 QFN28
带有 RF1/RF2/IF 输出的 RF 合成器 -40 85 TSSOP24

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software