EZRadioPRO ISM 波段发射器、接收器和收发器

EZRadioPRO 设备是高性能、低电流的收发器,涵盖 119–1050 MHz 的 1 GHz 以下频段,并带有各种内置功能,例如,唤醒计时器、低电量检测器、传输和接收数据 FIFO、加电复位电路和通用数字 I/O。EZRadioPRO 具有高达 -133 dBm 的出色灵敏度,同时实现极低的工作和待机电流消耗。凭借集成的片上 PA 以及主动模式 TX 电流消耗,该设备的输出功率可达 +20 dBm。无线电是 EZRadioPRO 系列的一部分,包括完整的发射器、接收器和收发器系列产品,以应对各种应用。

EZRadioPRO 一般规格

  • IEEE 802.15.4g
  • 无线 M-Bus
  • 125 C° 的高温支持 (Si4468/7)
  • 频率范围=119–1050 MHz
  • 接收灵敏度 = -124 至 –133 dBm
  • 调制
    • (G)FSK、(G)MSK、2(G)FSK、4(G)FSK
    • OOK
  • 高达 +20 dBm 的最大输出功率
  • +27 dBm 或 +30 dBm 的 PA 支持
  • 低活动功耗
    • 前导码探测模式
    • 10/13 mA RX
    • 18 mA TX , +10 dBm (Si4460)
  • 超低电流掉电模式
    • 30nA 关机,40 nA 待机
  • 数据速率 =0.1 kbps 到 1 Mbps
  • 电源 = 1.8 - 3.8 V
  • 出色的选择性能
    • 58 至 69 dB 相邻频道
  • 1 MHz 处,阻断增益 > 73 dB
  • 针对 >8 MHz 的偏移,阻断增益 > 84 dB
  • 天线分集和 T/R 开关控制
  • 高度可配置的分组处理程序
  • 低 BOM
  • 低电量探测器
  • 温度传感器

状态

找到合适的 EZRadiOpro 设备 选择列
选择列
零件号 功能 输出功率范围 (dBm) RX 电流 (mA) +11/+20 dBm TX 电流 (mA) +13 dBm TX 电流 (mA) 封装类型 FSK (kbps) OOK (kbps) 频率范围 (MHz) RX 灵敏度 (dBm)
发射器 1 20 35/85 QFN20 256 40 240 930
发射器 -40 13 18/— 25 QFN20 1000 120 142 1050
发射器 -20 20 —/85 31 QFN20 1000 120 142 1050
接收器 0 0 10 —/— QFN20 1000 120 142 1050 10
收发器 -8 13 18.5 —/— 30 QFN20 256 40 240 930 18.5
收发器 1 20 18.5 35/85 QFN20 256 40 240 930 18.5
收发器 -20 20 14 —/75 QFN20 500 120 425 525 14
收发器 -40 13 10 18/— 25 QFN20 1000 120 142 1050 10
收发器 -30 16 10 —/— 31 QFN20 1000 120 142 1050 10
收发器 -20 20 10 —/85 QFN20 1000 120 142 1050 10
收发器 -20 20 10 —/85 QFN20 1000 120 119 960 10
收发器 -40 13 10 —/85 QFN20 1000 120 142 1050 10
收发器 -40 20 10 —/85 QFN20 1000 120 142 1050 10

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software