EZRadio® ISM 波段发射器、接收器和收发器

EZRadio® 设备是完全集成、低功耗、具有成本效益的无线 IC,旨在满足消费者、工业和汽车市场开发 ISM 应用的 OEM 需求。EZRadio IC 易于使用,低电流,提供 1 GHz 以下 ISM 频段收发器、接收器和发射器功能,涵盖从 27 MHz 到 960 MHz 的所有主要频段,并将即插即用的简易性与处理各种应用所需的灵活性相结合。高达 –116 dBm 的出色灵敏度支持更广的工作范围,高达 12 mA 活动和高达 50 nA 待机低电流消耗则实现更长的电池寿命。通过充分整合所有元件,从天线到 GPIO 或 SPI 接口到 MCU,EZRadio 设备可轻松在一个应用中实现这一性能。该设备适用于单向无线链路应用,例如远程无钥匙进入 (RKE)、车库门开启器、远程控制、家庭自动化和安防设备。

EZRadio 一般规格

  • 频率范围 = 284 – 960 MHz
  • 接收灵敏度 = -116 dBm
  • 高达 +13 dBm 的最大输出功率
  • 调制
    • (G)FSK
    • OOK
  • 低活动功耗
    • 18 mA TX (+10 dBm)
    • 低待机电流 = 40 nA - 50 nA
  • 最大数据速率 = 500 kbps
  • 数据包处理包括前导码、同步字和 CRC
  • 旧应用的直接模式
  • 电源 = 1.8 - 3.6 V
  • TX 64 字节 FIFO
  • 可编程 PA 输出
  • 集成电池电压传感器
  • 低 BOM
状态
Find the Right EZRadio Device 选择列
选择列
零件号 描述 输出功率 (868 MHz) 供电电压 (V) 封装类型 FSK (kbps) OOK (kbps) RX 灵敏度 (dBm) 频段 (MHz)
8051 1 GHz 以下 RF 发射器 10 1.8 3.6 SOIC14 100 50 27 - 960
8051 1 GHz 以下 RF 发射器 10 1.8 3.6 MSOP10 100 50 27 - 960
1 GHz 以下发射器 13 1.8 3.6 QFN20 500 120 116 315;390;434;868;915
1 GHz 以下发射器 13 1.8 3.6 QFN20 500 120 116 315;390;434;868;915
1 GHz 以下接收器 1.8 3.6 QFN20 256 40 -118 315;434;868;915
-116 dBm 1 GHz 以下接收器 1.8 3.6 QFN20 500 120 -116 315;434;868;915
RX 1 GHz 以下接收器 1.8 3.6 QFN20 120 120 -113 315;434;868;915
1 GHz 以下收发器 2 2.2 5.4 TSSOP16 256 0 315;434;868;915
1 GHz 以下收发器 7 2.2 3.8 TSSOP16 115 0 434,868,915
+13/-116 dBm 1 GHz 以下收发器 12 1.8 3.6 QFN20 500 120 -116 315;434;868;915

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software