专有产品

面向 Sub-GHz 和 2.4 GHz 的专有无线协议

精选专有无线 1 GHz 以下和 2.4 GHz 设备

硬件

专有无线 1 GHz 以下和 2.4 GHz 选择列
选择列
产品名称 MCU 内核 频率范围 (MHz) 闪存 (kB) RAM (kB) 最大输出功率 (dBm) GPIO 安全 峰值 RX 灵敏度
EFR32FG28 系列 2 SoC
1 GHz 以下无线 + 2.4 GHz BLE SoC
ARM Cortex-M33 110 970 1024 128256 16 3149 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -124.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK)
EFR32FG23 系列 2 SoC
EFR32FG23 系列 2 SoC
ARM Cortex-M33 110 970 128256512 3264 1420 22233031 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK)
EFR32FG23L 系列 2 SoC
1 GHz 以下无线 SoC
ARM Cortex-M33 110 970 128 32 1420 23 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -97.6-98.6
FGM230 1 GHz 以下 SiP 模块
FGM230 1 GHz 以下 SiP 模块
ARM Cortex-M33 863 928 512 64 14 34
EFR32FG22 系列 2 SoC
专有 2.4 GHz EFR32FG22 SoC(系列 2)
ARM Cortex-M33 2400 2483.5 512 32 6 1826 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -102.1 (250 kbit/s OQPSK)
EFR32FG12 系列 1 Sub-GHz 和 2.4 GHz SoC
1 GHz 以下 和 2.4 GHz
ARM Cortex-M4 110 2483.5 5121024 64128256 1920 2831324665 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -126.2 (600 bps GFSK 915 MHz)
EFR32FG1 系列 1 Sub-GHz 和 2.4 GHz SoC
1 GHz 以下 和 2.4 GHz
ARM Cortex-M4 110 2483.5 3264128256 81632 16.519.520 16283132 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -121 dBm (2.4 kbps 2 GFSK 0.1% BER)-126.4 (600 bps GFSK 915 MHz)-126.4 (600 bps GFSK 915 MHz);-99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz)-99 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz)
EFR32FG13 系列 1 Sub-GHz 和 2.4 GHz SoC
1 GHz 以下 和 2.4 GHz
ARM Cortex-M4 110 2483.5 512 64 1920 163132 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -102.7 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz)-126.2 (600 bps GFSK 915 MHz)-126.2 (600 bps GFSK 915 MHz);-102.7 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz)
EFR32FG14 系列 1 Sub-GHz 和 2.4 GHz SoC
1 GHz 以下 和 2.4 GHz
ARM Cortex-M4 110 2483.5 128256 1632 1920 16283132 AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 -103.3 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz)-126.2 (600 bps GFSK 915 MHz)-126.2 (600 bps GFSK 915 MHz);-103.3 (250 kbps DSSS-OQPSK 2.4 GHz)
EZRadioPRO Sub-Ghz 无线 IC
专有 EZRadioPRO 1 GHz 以下无线 IC
119 1050 0131620
Si10xx Sub-GHz 无线 MCP
专有 Si10xx 1 GHz 以下无线 MCP
8051 142 1050 3264 4352 1320 15

    按 A -> Z 顺序排序
    按 Z -> A 顺序排序

    按值筛选...

      套件和板

      专有套件和板

      入门套件
      用于软件开发和 IoT 设备功能评估的模块化套件
      Pro 套件
      用于软件开发和 IoT 设备功能评估的模块化套件
      开发套件
      功能齐全的应用开发套件
      评估套件
      产品和功能评估套件
      演示套件
      用例和特定功能演示
      参考设计
      展示完整系统解决方案的特定应用设计
      无线电板
      具有特定 SoC 或模块无线设备的无线入门套件插板
      扩展板
      入门套件和生态系统配件板
      Thunderboard 套件
      适用于 IoT 设备的低成本软件开发和原型设计套件
      调试和编程工具
      调试和编程工具以及配件

      软件和工具

      专有软件开发

      Flex SDK 是针对专有无线应用的完整软件开发套件,提供了两个开发路径。第一个路径始于 Silicon Labs RAIL(无线电抽象接口层):一个直观性和易于定制的无线电接口层,旨在为专有或标准无线协议提供支持。第二个路径使用的是 Silicon Labs Connect:一个基于 IEEE 802.15.4 的无线网络协议栈,旨在创造易于定制且支持广泛专有无线网络解决方案,已针对在 1 GHz 以下和 2.4 GHz 频段下均需要低功耗的设备进行了优化,并且专门针对简单的网络拓扑结构。Flex SDK 包括丰富多样的文档和示例应用、常用范围测试、实验室评估功能、无线电唤醒以及双向数据包传输和接收。这些均作为源代码在 Flex SDK 示例应用中提供。使用 Simplicity Studio 支持工具套件,开发人员可充分利用图形用户界面来快速生成无线应用、进行能耗分析和各种系统优化。

        Silicon Labs 的 RAIL(收音机抽象接口层)可帮助您采用最新的射频技术,同时无需影响您在无线协议方面已作出的投资。RAIL 旨在为专有或标准协议提供支持,可有效简化代码向全新集成电路的迁移,并确保迁移能够经受住未来的考验。
        Silicon Labs 的 Connect 是基于 IEEE 802.15.4 并面向众多专有应用的无线网络堆栈,并已针对需要低功耗的设备进行了优化。这一功能齐全、可轻松自定义的网络堆栈旨在满足全球各地区的监管规范,并支持 sub-GHz 和 2.4 GHz 频段。



      相关文档



      遇到任何开发问题?

      • 访问社区

        与来自世界各地的工程师和开发人员互动,并查看我们的知识库文章,其中包含常见问题解答、示例代码和其他资源。

      应用

      安全的专有智能家居解决方案

      智能家居

      资产跟踪

      智能计量

      了解有关专有工具的信息

      专有无线

      标准协议不适合您的用例或您的设计有独特要求时,专有无线网络可能是合适的解决方案。借助专有协议,您可以专门针对用例进行设计,从而减少内存和处理要求,并降低功耗和开发成本。此外,由于数据速率、调制和数据包结构的隐藏性质,因此专有网络自然比其他基于标准的协议更为安全。这些参数在标准协议网络中更广为人知,这让其更易受到安全威胁的影响。

      专有 1 GHz 以下波段

      在设计中使用 1 GHz 以下频率的优势是范围更长。1 GHz 以下无线电波可以轻松穿过墙壁和其他障碍物,并且可以绕过建筑物,同时衰减要低得多。1 GHz 以下频率的干扰也比 2.4 GHz 波段少,该波段充满来自 Wi-Fi 和蓝牙设备等其他来源的信号。

      专有 2.4 GHz 波段

      专有 2.4-GHz 网络使您能够自定义无线应用层协议,并在世界各地的免许可波段上运行,这意味着您可以以更低的成本部署应用。非常适合用于自定义无线协议应用以及与传统 2.4-GHz 无线协议应用的互操作性。

      通过这些培训材料,了解更多有关专有工具的信息

      Works With 2025 物联网培训点播

      重温本届顶级物联网大会的每一场主题演讲、炉边谈话和深度培训课程。随时随地在线点播正在塑造互联未来的行业洞察、技术创新与灵感启发。

      关闭
      正在加载结果
      关闭
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software