无线 Xpress BGX220

Bluetooth Xpress BGX220 蓝牙 5 模块集成了我们的 BGM220 模块与板载蓝牙协议栈、Xpress 命令接口和预编程的线缆更换固件,是一款无需固件开发的串行转 Bluetooth 5 解决方案。通过适用于 iOS 和 Android 应用开发的 Xpress 框架,使用集成天线、RF 认证、内置云连接实现安全的更新,无线 Xpress BGX220 实现与智能手机以及其他蓝牙 Xpress 设备的无线通信,同时解决蓝牙开发中从设备到云的每一个问题点。

蓝牙 5 解决方案
最快上市时间
蓝牙低功耗至
UART 和 I²C 桥接

BGX220 一般规格

  • 蓝牙 5 无线电具有 +8 可编程输出功率
  • 1M、2M 以及编码* PHY
  • 视线范围达到 200 米
  • UART 和 I²C 接口
  • 8 个额外引脚可配置为 GPIO 或特别功能 I/O
  • 使用 Xpress 流媒体服务以外围设备角色操作,实现智能电话通信
  • 最大波特率: 2M baud
  • 最大吞吐量: 1000 kbit/s
  • 以中心角色操作,实现与其他 Bluetooth Xpress 模块的通信
  • 包括符合 BLE 睡眠时钟精度要求且无需外部晶体的精密低频振荡器。
找到合适的 BGX220 模块 选择列
选择列
零件号 天线 BLE 5.2 尺寸 (mm) TX 电源 (dBm) RX 灵敏度 (dBm) CPU 内核
内置 12.9 x 15.0 x 2.2 8 -98.9 ARM Cortex-M33
内置 6 x 6 x 1.1 6 -98.9 ARM Cortex-M33

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software