Si3219x 新一代单通道 ProSLIC®

Si3219x 单通道 ProSLIC 用户线路接口电路 (SLIC) 设备可提供业界最低的功耗、最小的覆盖区、最高水平的可编程性和最低成本的材料清单。使用已获专利的片上智能直流-直流控制器、已获专利的低功耗振铃 (LPR) 和超低功耗挂机模式,可获得出色的功率效率。This product utilizes our three-wire integrated serial interface (ISI) that encodes both control and audio information on a single data stream to the host processor.

QFN package
Industry's smallest 4 x 6 mm
主机接口
3 Wire ISI

Si3219x 一般规格

  • 单芯片单通道 FXS 解决方案
  • 4mm x 6mm QFN 封装最大限度地减少电路板面积
  • 正在申请专利的低成本电容增加追踪直流-直流控制器
    • 减少了 BOM 成本和业界其他追踪或共享电源
  • 超低功耗(挂机 50mW)
  • 专利低功耗振铃
  • 三线 ISI 主机接口
  • 全局可编程性
  • ProSLIC API 支持的简化配置和诊断
  • 振铃频率、振幅、节奏和波形
  • 并合传送平衡
  • 直流电流环路馈送 (10–45 mA)
  • 环路闭合和环行阈值
  • 接地关键检测阈值
  • 集成测试负载
  • 宽带语音支持
  • 挂机传输
  • 环路或接地启动操作
  • DTMF 检测选项 (Si32193)
  • DTMF 生成
  • 脉冲测量
  • -100 V Max Vbat
  • 3.3 V 工作电压
  • 1.8 V 或 3.3 V I/O(无电平位移器)
找到合适的 Si3219 Single-Channel Device 选择列
选择列
零件号 主机接口 # FXS 通道 # FXO 通道 MAX V 电池 宽带 DTMF 检测 脉冲测量 菊花链模式 智能振铃 直流-直流选项 * 封装类型 封装尺寸 (mm)
ISI 1 0 -100 LCCB QFN38 4x6
ISI 1 0 -100 LCCB QFN38 4x6
ISI 1 0 -100 LCCB QFN38 4x6
ISI 1 0 -100 LCCB QFN38 4x6

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

*LCCB(低成本电容增加)

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software