Si3000 语音编解码器

Si3000 是一款完整的语音 I/O 解决方案,非常适合低功耗应用,例如多功能打印机中的遥控器。此设备可以直接连接到任何高速 ISO 调制解调器系统侧芯片以支持手机。扩展 AT 命令集可用于控制 Si3000。

除编码解码器(A/D、D/A)外,Si3000 还集成麦克风前置放大器、三输入混频器、+12.5 至 -34.5 dB 可编程增益、耳机/扬声器驱动器及直接连接到双线听筒的集成混合式听筒。具有 1.5 dB 步进分辨率的 A/D 转换器和 D/A 转换器信号通路均提供可编程增益和衰减设置,并利用零交叉技术实现“免点击”电平转换。可在单个 +5 V 或单个 +3.3 V 电源下运行。

适用于 ISOmodems 的语音 I/O
16 位
薄型封装
16 引脚小尺寸外形 (SOIC)

Si3000 一般规格

  • 84 dB dynamic range A/D and D/A converter with 16-bit resolution
  • 话筒输入;0、+10、+20、+30 dB 可编程增益
  • 线路电平输入 (1 V RMS)
  • 3 : 1 模拟输入混频器
  • 集成手机混合
  • 数字输入/输出增益;+12.5 至 –34.5 dB 可编程范围
  • 线路电平输出 (1 V RMS)
  • 耳机输出可驱动 32 ohm 负载
  • 1.5 dB 步进分辨率
  • 50 mW 功耗
  • 薄型 16 引脚小外形封装 (SOIC)
Find the Right Si3000 Device 选择列
选择列
零件号 封装类型 麦克风放大器 耳机驱动器 混合式听筒
SOIC16

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software