设备/模块图像

Si2151

第 6 代 Silicon 电视调谐器

Si2151 是行业尤为先进的硅电视调谐器 IC,支持全球数字和模拟电视接收的地面站和有线电视标准。Si2151 利用前五代经过现场检验的电视调谐器技术,可提供比我们的 Si21x7 电视调谐器更高的 RF 性能,同时还能降低封装尺寸、减少物料清单成本。Si2151 提供前所未有的集成度,无需外部平衡-不平衡转换器、跟踪滤波器、LNA、SAW 滤波器或感应电源滤波。

Si2151 采用行业领先的 3x3 mm QFN24 封装,不需要外部平衡-不平衡转换器、LNA、SAW 滤波器和感应式电源滤波器,就可以提供当今成本尤为低、非常容易设计和节省空间的解决方案。虽然竞争对手的解决方案也不需要平衡-不平衡转换器,但会经历噪声系数 (NF) 降级和二阶失真,从而影响接收。完全集成的 1.8 V LDO 可实现单一电源运行,而双电源选项则可带来更多的系统灵活性。该解决方案拥有更强的抗 LTE 干扰能力并采用抗 Wi-Fi 干扰能力出色的谐波抑制混合器,消除了对外部滤波器的需求。

对于拥有 DVB-T2 和 DVB-C2 等高阶群集的高级数字广播标准,和竞争对手解决方案相比,拥有出色集成相位噪声的 Si2151 可提供行业领先的接收性能。与其他硅电视调谐器相比,该器件提供优越的画质且具有更多的接收站。

 

关键规格

 
封装
QFN24
封装尺寸 (mm)
3x3
封装
QFN24
封装尺寸 (mm)
3x3
si2151-41-BD.png
查找有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、运输和供应链信息。您也可以在此为每个部件编号下载以下环境文件:详细的设备组成 (MDDS)、IPC 1752-2 6 类 (XML 格式)、RoHS 合规认证、ICP 测试报告、不含卤素材料的合规认证、PFOS/PFOA 合规认证和 REACH 声明。