Si2151/41 第 6 代硅电视调谐器 IC

Si2151/41 解决方案是行业非常先进的硅电视调谐器 IC,支持全球数字和模拟电视接收的地面站和有线电视标准。Si2151/41 设备无需外部平衡-不平衡转换器、跟踪滤波器、LNA、SAW 滤波器或感应电源滤波,即可提供前所未有的集成度。Si2151/41 设备利用前五代经过现场检验的电视调谐器技术,可提供比我们的 Si21x7 电视调谐器系列更高的 RF 性能,同时还能降低封装尺寸、减少物料清单成本。

完全集成的 1.8 V LDO 可实现单一电源运行,而双电源选项则可带来更多的系统灵活性。该解决方案拥有更强的抗 LTE 干扰能力并采用抗 Wi-Fi 干扰能力出色的谐波抑制混合器,消除了对外部滤波器的需求。对于拥有 DVB-T2 和 DVB-C2 等高阶群集的高级数字广播标准,与其他硅电视调谐器相比,拥有出色集成相位噪声的 Si2151/41 设备可提供行业领先的接收性能、出色的图像质量和更大的接收站数量。

封装
小至 3 x 3 mm
6 代电视调谐器
卓越性能

Si21x1 一般规格

  • 全球混合电视调谐器
    • 模拟电视:NTSC、PAL/SECAM
    • 数字电视:ATSC/QAM、DVB-T2/T/C2/C、ISDB-T/C、DTMB
  • 行业领先的 A/74、NorDig、D-Book、C-Book、ARIB、EN55020、OpenCable™ 规范余量
  • 最低的硅混合电视调谐器 BOM
    • 无需平衡-不平衡转换器
    • 无需 SAW 滤波器或绕线电感器
    • 集成 LNA 和完整的跟踪滤波器
  • 同类最优的现实世界接收
    • 超越基于 MOPLL 的分立式调谐器
    • 行业领先的相位噪声性能
    • 对 Wi-Fi 和 LTE 干扰有极强的抗扰性
  • 低功耗
    • 3.3 V 和 1.8 V 电源
    • 用于 3.3 V 单电源运行的集成 1.8 V LDO
  • 集成上电复位电路
  • 灵活的输出接口
    • 结合的 ALIF/DLIF 输出至 SoC
    • 可选的 DLIF 输出至外部解调器
  • 标准的 CMOS 工艺技术
  • 硅混合电视调谐器的最小封装
    • 3 x 3 mm,QFN24 封装
  • 符合 RoHS
找到合适的 Si21x1 设备 选择列
选择列
零件号 描述 封装类型 封装尺寸 (mm)
适用于 ATSC/QAM 的全球数字电视调谐器、 DVBT2/T/C2/C、 ISDB-T/C、 DTMB QFN24 3x3
适用于 NTSC 的全球数字和模拟电视调谐器、 PAL/SECAM、 ATSC/QAM、 DVB-T2/T/C2/C、 ISDB-T/C、 DTMB QFN24 3x3

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software