Si2137/77 第 5 代硅电视调谐器 IC

Si21x7 solutions are the 5th generation universal hybrid TV tuners and support digital and analog reception for all worldwide terrestrial and cable TV standards. By combining our proven digital low-IF architecture with a 5th-generation RF front-end, Si21x7 devices maintain the highest performance, exceeding that of MOPLL-based tuners, including industry-leading 2nd order distortion performance. Pin and API compatibility to the previous generation minimize development effort. Si21x7 设备无需外部平衡-不平衡转换器、跟踪滤波器、LNA、SAW 滤波器或感应电源滤波,即可提供前所未有的集成度。

Our proprietary and field-proven architecture deliver an optimized BOM and world-class system performance. 具有单电源或双电源及内部上电复位选项。谐波抑制混合器具有出色的抗 Wi-Fi 和 LTE 干扰的能力,无需外部滤波。

The Si21x7 solutions deliver industry-leading integrated phase noise, exceptional picture quality and a higher number of received stations when compared to other solutions. Incorporating worldwide field experience from four prior tuner generations in mass production, Si21x7 devices deliver the highest tolerance to real-world reception conditions.

封装
小至 4 x 4 mm
Excellent immunity to interferers
Wi-Fi, LTE, undesired TV signals

Si21x7 一般规格

  • 全球混合电视调谐器
    • 模拟电视:NTSC、PAL/SECAM
    • 数字电视:ATSC/QAM、DVB-T2/T/C2/C、ISDB-T/C、DTMB
  • 行业领先的 A/74、NorDig、D-Book、C-Book、ARIB、EN55020、OpenCable™ 规范余量
  • 最低的硅混合电视调谐器 BOM
    • 无需平衡-不平衡转换器
    • 无需 SAW 滤波器或绕线电感器
    • 集成 LNA 和完整的跟踪滤波器
  • 同类最优的现实世界接收
    • 超越基于 MOPLL 的分立式调谐器
    • 行业领先的相位噪声性能
    • 对 Wi-Fi 和 LTE 干扰有极强的抗扰性
  • 低功耗
    • 3.3 V 和 1.8 V 电源
    • 单电源选项,仅适用于 3.3 V 电压下工作
  • 集成上电复位电路
  • 灵活的输出接口
    • 结合的 ALIF/DLIF 输出至 SoC
    • 可选的 DLIF 输出至外部解调器
  • 标准的 CMOS 工艺技术
  • 4 x 4 mm,QFN28 封装
  • 符合 RoHS
找到合适的 Si21x7 设备 选择列
选择列
零件号 描述 封装类型 封装尺寸 (mm)
适用于 NTSC 的带模拟解调器的全球模拟电视调谐器、 PAL/SECAM QFN28 4 × 4
适用于 NTSC 的带模拟解调器的全球数字和模拟电视调谐器、 PAL/SECAM、 ATSC/QAM、 DVBT2/T/C2/C、 ISDB-T/C、 DTMB QFN28 4 × 4

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software