Si21832/822/812/802 双 ISDB-T 数字解调器

Each of the Si218x2 dual demodulators integrates two separate high-performance single demodulators in a compact 8 x 8 mm QFN package. Si21832/822/812/802 devices support ISDB-T and DVB-T2/C2/S2X/S2/T/C/S, DVB-T2/S2X/S2/T/C/S, DVB-S2X/S2/T/C/S and DVB-T/C, respectively. Leveraging our proven digital demodulation architecture, each embedded demodulator achieves excellent reception performance for each media while significantly minimizing front-end design complexity and cost. Connecting Si218x2 devices to both a dual terrestrial/cable TV tuner and a dual satellite tuner results in a high-performance and cost optimized dual-channel TV or STB front-end solution.

Si218x2 demodulators accept a standard IF (36 MHz) or low-IF input for terrestrial and cable standards and offer an on-chip blind scanning algorithm for DVB-S2X/S2/S and DVB-C standards (as well as blind lock). Si218x2 devices embed two independent programmable transport stream interfaces to provide a flexible range of output modes, including a TS cross-bar functionality, and are fully compatible with all MPEG decoders or conditional access modules to support any application.

封装
As small as 8 x 8 mm
Pin compatible and API compatible
双通道解调器

Si21832/822/812/802 一般规格

  • DVB-C2 (ETSI EN 302 769)
    • 16-QAM 至 4096-QAMOFDM 解调
    • 6 MHz 和 8 MHz 带宽,陷波管理
  • DVB-T2 (ETSI EN 302 755-V1.3.1) 和 T2-Lite(附录一)
    • 带宽:1.7、5、6、7 或 8 MHz(和更高带宽)
    • 支持 L1 信令后置乱
    • FEF 管理
    • 兼容 NorDig 统一 2.4 和 D-Book 7 V3
  • DVB-S2 (ETSI EN 302 307-1)
    • QPSK/8PSK 解调器
  • DVB-S2X (ETSI EN 302 307-2)
    • QPSK/8PSK,8/16/32APSK 解调器
    • 从 0.05 到 0.35 的衰减因子
  • DVB-C (ETSI EN 300 429) 和 ITU-T J.83 附录 A/B/C
    • QAM 解调器和 FEC 解码器
    • 1 至 7.2 M Symbol
  • ISDB-T(ABNT NBR 16.601 和 15.604)
    • 6, 7 and 8 MHz bandwidth
    • 支持部分接收
    • AC1 和 AC2 解码
  • DVB-T (ETSI EN 300 744)
    • OFDM 解调器和增强型 FEC 解码器
    • 兼容 NorDig 统一 2.4 和 D-Book 7 V3
  • DVB-S (ETSI EN 300 421) 和 DSS
  • 适用于 T2/C2 和 S2X/S2 标准的 LDPC 和 BCH 解码
  • 所有卫星标准均为 1 至 45 MSymbol/s(32APSK 中<40 MSps)
  • 双 DiSEqC™ 2.x 接口,Unicable 支持
  • 增强的同信道干扰免疫力
  • I2C 串行总线接口(主模块和主机)
  • T/C 调谐器双独立差分 IF 输入和卫星调谐器差分 ZIF I/Q 输入
  • GPIO 和多用途端口(每个解调器两个)
  • 可升级性固件控制
  • 带有串行或并行输出端的灵活独立 TS 接口,包括交叉开关功能
  • 适用于所有媒体的快速锁定时间
  • 仅两个电源:1.2 和 3.3 V
  • 8 x 8 mm, QFN68 package, Pb-free/RoHS compliant
  • 引脚对引脚兼容 Si216x2/8x2 双解调器系列
  • API 兼容所有单和双解调系列
Find the Right Si21832/822/812/802 Device 选择列
选择列
零件号 描述 封装类型 封装尺寸 (mm)
双 ISDB-T 和 DVB-T/C 数字解调器 QFN68 8x8
双 ISDB-T 和 DVB-S2X/S2/T/C/S 数字解调器 QFN68 8x8
双 ISDB-T 和 DVB-T2/S2X/S2/T/C/S 数字解调器 QFN68 8x8
双 ISDB-T 和DVB-T2/C2/S2X/S2/T/C/S 数字解调器 QFN68 8x8

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software