Si2167-D DVB-S2X/S2/T/C/S 数字解调器

Si2167-D multimedia TV demodulators combine satellite, terrestrial and cable digital-video broadcast (DVB) functions in one highly integrated device. Si2167-D devices are a single-chip, multi-standard solution that simplify the design of complex video front-ends now common in iDTV and STB designs.

Si2167-D solutions integrate digital demodulators for first and second generation DVB standards, DVB-/T/C/S and DVB-S2X/S2, respectively, in a single advanced CMOS die. Leveraging our proven digital demodulation architecture, Si2167-D devices achieve excellent reception performance for each media while significantly minimizing front-end design complexity, cost and power dissipation. Connecting Si2167-D demodulators to a hybrid TV tuner or digital only tuner, such as our Si2177, Si2151 and Si2141 tuners, results in a high-performance and cost optimized TV or STB front-end solution.

封装
7 x 7 mm
Pin compatible and API compatible
Single demodulators

Si2167 一般规格

  • DVB-S2 (ETSI EN 302 307-1)
    • QPSK/8PSK 解调器
  • DVB-S2X (ETSI EN 302 307-2)
    • QPSK/8PSK,8/16/32APSK 解调器
    • 从 0.05 到 0.35 的衰减因子
  • DVB-S (ETSI EN 300 421) 和 DSS
    • QPSK 解调器和增强型 FEC 解码器
  • 所有卫星标准均为 1 至 45 MSymbol/s(32APSK 中 < 40 MSps)
  • 符合 DIRECTV™ DSS/AMC
  • DiSEqC™ 2.0 接口和 Unicable 支持
  • DVB-T (ETSI EN 300 744) COFDM 解调器和增强型 FEC 解码器(支持所有 C.R.、G.I.、LP 和 HP 流)
  • NorDig 统一 2.4 和 D-Book 7 V3
  • DVB-C (ETSI EN 300 429) / ITU-T J.83 附录 A/B/C (1 至 7.2 Msymbol/s)
  • 符合 C-Book
  • 三个适用于地面/有线和卫星的具有独立 IF 和 ZIF (差分)输入的 ADC
  • I2C 串行总线接口(主模块和主机)
  • 适用于所有媒体的快速锁定时间
  • 仅两个电源:1.2 V 和 3.3 V
  • 功耗降低:DVB-S2 模式在 32 Msymbol/s 时的最差接收条件小于 470 mW;DVB-T 和 DVB-C 模式小于 200 mW
  • 引脚对引脚兼容所有 Si216x/8x 单解调器系列
  • API 兼容所有单或双解调器系列
  • 7 x 7 mm, QFN-48 pin package
Find the Right Si2167 Device 选择列
选择列
零件号 描述 封装类型 封装尺寸 (mm)
DVB-T/C/S2/S 数字解调器 QFN48 7x7
DVB-T/C/S2X/S2/S 数字解调器 QFN48 7x7

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software