我们的电视调谐器和数字解调器 IC 具有完整的单通道和双通道解调器产品组合,可满足地面(DVB-T2/T、ATSC 1.03.0 和 ISDB-T)、有线 (DVB-C2/C) 和卫星 (DVB-S2X/S2/S) 标准的常见组合。我们的电视调谐器为 10 个顶级电视品牌中的 9 个提供服务,我们的数字机顶盒 (STB) 调谐器则已得到全球领先制造商的采用。
![]() |
![]() |
|
模拟电视支持 | NTSC、PAL/SECAM | 无相关数据 |
数字电视支持 | ATSC/QAM、DVB-T2/T/C2/C、ISDB-T/C、DTMB | ISDB-T, DVB-T2/C2/S2X/S2/T/C/S |
模拟电视解调器支持 | 是 | 无相关数据 |
多通道带宽支持 | 是 | 是 |
高 Wi-Fi 和 LTE 抗扰性 | 是 | 是 |
产品系列引脚兼容 | 是 | 是 |
产品系列 API 兼容 | 是 | 是 |
更小的 BOM 和 PCB 尺寸 | 是 | 是 |
特色产品 | Si2151/41 第 6 代硅电视调谐器 | 数字电视和卫星解调器 |
请选择至少一列。