Ultra Series™ 石英晶体振荡器(XO)

我们的 Ultra Series™ 高性能振荡器采用我们最新的第 4 代 DSPLL® 技术,可以在任意输出频率下实现超低抖动和低相位噪声时钟。Ultra 系列石英晶体振荡器包括拥有行业领先相位抖动(仅 80 fs)的振荡器,提供单频、双频、四频和 I2C 编程选项。这些设备已经过工厂编程,适用于任意频率(0.2 至 3000 MHz),拥有 <1 ppb 的分辨率,在其运行范围内的整数频率和分数频率下都能保持超低抖动。集成芯片电源过滤可实现卓越的电源噪声抑制,并简化在噪声系统中生成低抖动时钟(采用开关电源)的工作。Our ultra-low jitter oscillators are available in industry-standard 2.5×3.2 mm, 3.2×5 mm, and 5 x 7 mm footprints, and are factory-programmed at time of shipment, eliminating the long lead times typically associated with custom oscillators.

超低抖动
80 fs RMS(典型值)
频率范围
200 kHz 到 3.0 GHz

Ultra Series™ 石英晶体振荡器 (XO) 一般规格

  • 业界领先的抖动性能:80 fs RMS(典型值)
  • 宽频率范围:200 kHz 到 3.0 GHz
  • < 1 ppb 的频率分辨率
  • 提供单频、双频、四频、I²C 配置
  • 卓越的抗电源噪声能力:-80 dBc Typ
  • 7 ppm 温度稳定选项(-40 至 85°C)
  • 2.5×3.2 mm, 3.2×5 mm, and 5 x 7 mm footprints
  • 同一个零件号支持3.3、2.5、1.8V 供电运行
  • 支持所有格式:LVDS、LVPECL、HCSL、CML、CMOS 以及双 CMOS
  • 1-2周内就可提供样品
Find the Right Ultra Low Jitter Crystal Oscillator Device 选择列
选择列
零件号 自定义 描述 相位抖动 (RMS) 频率范围 封装尺寸 (mm) 输出格式 稳定性 (+/- ppm) 供电电压 (V) 温度范围 (ºC) 频率数
定制 单频超低抖动 XO 0.125 0.2 1500 2.5x3.2;3.2x5;5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20,25,50 1.8 - 3.3 -40 85
定制 双频超低抖动 XO 0.125 0.2 1500 2.5x3.2;3.2x5;5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20,25,50 1.8 - 3.3 -40 85
定制 四频超低抖动 XO 0.125 0.2 1500 2.5x3.2;3.2x5;5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20,25,50 1.8 - 3.3 -40 85 四个
定制 I2C 超低抖动 XO 0.125 0.2 1500 2.5x3.2;3.2x5;5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20,25,50 1.8 - 3.3 -40 85 任意 (I2C)
定制 单频超低抖动 XO 0.08 0.2 1500 2.5x3.2;3.2x5;5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20,25,50 1.8 - 3.3 -40 85
定制 双频超低抖动 XO 0.08 0.2 1500 2.5x3.2;3.2x5;5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20,25,50 1.8 - 3.3 -40 85
定制 四频超低抖动 XO 0.08 0.2 1500 2.5x3.2;3.2x5;5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20,25,50 1.8 - 3.3 -40 85 四个
定制 I2C 超低抖动 XO 0.08 0.2 1500 2.5x3.2;3.2x5;5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 20,25,50 1.8 - 3.3 -40 85 任意 (I2C)
定制 单频超低抖动 XO 0.09 0.2 3000 2.5x3.2;3.2x5;5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 50 1.8 - 3.3 -40 85
定制 双频超低抖动 XO 0.09 0.2 3000 2.5x3.2;3.2x5;5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 50 1.8 - 3.3 -40 85
定制 四频超低抖动 XO 0.09 0.2 3000 2.5x3.2;3.2x5;5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 50 1.8 - 3.3 -40 85 四个
定制 I2C 超低抖动 XO 0.09 0.2 3000 2.5x3.2;3.2x5;5x7 LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS 50 1.8 - 3.3 -40 85 任意 (I2C)

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software