我们的 Ultra Series™ 高性能振荡器利用我们新推出的第 4 代 DSPLL 技术在高达 3 GHz 的任何输出频率提供超低抖动、低相位噪声时钟。该系列包括业界领先的相位抖动低至 80 fs(飞秒)振荡器,适用于光学网络、100G+ 光学模块、宽频、数据中心、无线电视频、测试和测量、mil/aero 和 FPGA 应用。这些振荡器是高性能、新生代定时应用的理想之选,它们拥有系统设计者所需的频率灵活性、超高可靠性和超短交付周期。Ultra Series 振荡器提供单频、双频、四频以及 I2C 选项,采用符合行业标准的 2.5 x 3.2 mm、3.2×5 mm 和 5 x 7 mm 尺寸,与传统的 XO 和 VCXO 具有插入式兼容性。
在下方的产品矩阵表中点击 "自定义" 链接或从 自定义振荡器零件号实用工具 开始
相位抖动 (RMS) | 频率范围 | 封装尺寸 (mm) | 输出格式 | 稳定性 (+/- ppm) | 供电电压 (V) | 温度范围 (ºC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XO - 超低抖动
超低抖动晶体振荡器 (XO)
|
0.08、 0.09、 0.125 | 0.2 1500、3000 | 2.5x3.2;3.2x5;5x7 | LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS | 20;25;50、 50 | 1.8 - 3.3 | -40 85 |
VCXO - 超低抖动
压控晶体振荡器 (VCXO)
|
0.100 | 0.2 3000 | 2.5x3.2;3.2x5;5x7 | LVPECL; LVDS; HCSL; CML; CMOS; DUAL CMOS | 20 | 1.8 - 3.3 | -40 85 |
全世界抖动最低的 I²C 可编程 XO。