频率数 | 相位抖动 (RMS) (ps) | 频率范围 (MHz) | 稳定性 (+/- ppm) | |
---|---|---|---|---|
XO - 超低抖动
超低抖动晶体振荡器 (XO)
|
任意 (I2C)、 双路、 四路、 单一 | 0.08、 0.09、 0.125 | 0.2 1500、3000 | 20;25;50、 50 |
XO - 低抖动
晶体振荡器 (XO)
|
任意、 双路、 四路、 单一 | 0.19、 0.3 | 10、100 312.5、1400、1417 | 20;31.5、 20;31.5;61.5 |
XO - 通用型
通用型晶体振荡器 (XO)
|
任意、 双路、 单一 | 0.5、 0.8 | 0.1、10 250、810 | 20;30;50;100、 30;50;100 |
VCXO - 超低抖动
压控晶体振荡器 (VCXO)
|
任意 (I2C)、 双路、 四路、 单一 | 0.100 | 0.2 3000 | 20 |
VCXO - 低抖动
低抖动电压控制晶体振荡器 (VCXO)
|
任意、 双路、 四路、 单一 | 0.5 | 10 1417 | 20,50,100 |
VCXO - 通用型
压控晶体振荡器 (VCXO)
|
任意、 双路、 四路、 单一 | 0.7、 0.9 | 0.1、10 250、810 | 20、 20;50 |
硅振荡器
硅振荡器
|
单 | 2 | 0.9 200 | 150; 250 |
振荡器为在线配置,无需通过 ClockBuilder Pro (CBPRo)。要配置设备,请从振荡器主网页中的产品组合表中选择所需的振荡器系列,然后单击“Customize”(定制)完成配置,获得定制部件编号,并订购样品。
用户可通过振荡器相位噪声查找工具快速查找特定振荡器系列、输出格式和输出频率的相位噪声图。所有相位噪声图都是使用 Agilent E5052B 信号源分析仪拍摄的。
可编程振荡器计算器软件旨在与通用振荡器评估板 (Si5xxUC-EVB) 配合使用,对我们的 I2C 可控振荡器进行编程。即使没有 EVB,该计算器软件也提供了如何编程设备的实用示例,包括用于设置和更改输出频率的寄存器和代码示例。
您是否在寻找相位噪声转换方案?相位噪音抖动计算器工具可将相位噪声转换为相位抖动、周期抖动和相邻周期间抖动。产生的抖动值可用于轻松确定符合要求的时钟和振荡器。
可编程振荡器计算器软件 | 通过该计算器可以查看如何设置和更改我们的 I2C 可控振荡器频率的示例(无论是否使用我们的通用振荡器 EVB)。 | |
振荡器相位噪声查找工具 | 用户可通过振荡器相位噪声查找工具快速查找特定振荡器部件编号和输出频率的相位噪声图。 | |
相位噪音抖动计算器 | 相位噪音抖动计算器工具可将相位噪声转换为相位抖动、周期抖动和相邻周期间抖动。 |