AccuTime 是一套功能全面的 IEEE 1588 软件解决方案,专为与 Silicon Labs 的网络同步器部件配合使用而设计。该软件提供了一个 PTP 堆栈,支持适用于电信、电力和广播视频的配置文件,包括电信 G.8273.2 和 G.8273.4 T-BC 和 T-TSC 功能,以及业界领先的时间恢复伺服系统。
ClockBuilder Pro (CBPro) 专为简化时钟树设计和设备配置而设计。该软件易于操作,可用于自定义 Silicon Labs 的时钟发生器、抖动衰减器、缓冲器和振荡器,执行设计检查,申请自定义部件编号,和请求自定义相位噪声图报告。CBPro 与评估板以及 CBPro 现场编程器接口,可用于对部件进行编程。软件包中包含 CBPro 说明、发行说明和命令行界面 (CLI) 文档。
使用 PCI Express 设计时,PCIe 时钟抖动工具旨在使用户能够快速为 PCIe Gen 1/2/3/4/5 执行精确的抖动测量。该软件可消除在板子设计过程中对于 PCIe Gen 1/2/3/4/5 和 SRIS/SRNS 抖动测量及余量的所有臆测。该软件提供一份综合性能报告,用户可以保存该报告。易于使用的 GUI 和实用提示将指导用户分步完成。软件包中还包含发行说明和用户指南。
您是否在寻找相位噪声转换方案?相位噪音抖动计算器工具可将相位噪声转换为相位抖动、周期抖动和相邻周期间抖动。产生的抖动值可用于轻松确定符合要求的时钟和振荡器。
AccuTime IEEE 1588 软件 | Silicon Labs 网络同步器和模块应用使用的经现场验证的 IEEE 1588 软件。 | |
ClockBuilder Pro 软件 | ClockBuilder Pro 用于为所有评估板和现场编程器创建定制的配置、部件编号和接口。该软件为免费下载。 | |
PCIe 时钟抖动工具 | PCIe 时钟抖动工具旨在简单快捷地对 PCIe Gen1/2/3/4/5 和 SRIS/SRNS 进行抖动测量。该软件为免费下载。 | |
相位噪音抖动计算器 | 相位噪音抖动计算器工具可将相位噪声转换为相位抖动、周期抖动和相邻周期间抖动。 |
ClockBuilder Pro (CBPro) 专为简化时钟树设计和设备配置而设计。该软件使用易于操作的用户界面,可自定义 Silicon Labs 的时钟发生器和抖动衰减器、申请自定义部件编号,和请求自定义相位噪声图报告。CBPro 与所有相关 EVB 和 CBPro 现场编程器相连,可用于对已安装在客户电路板上的设备进行编程。软件包中还包含发行说明、命令行界面 (CLI) 文档及一般培训信息。