Si5392-97 和 Si5342-47 抖动衰减器、抖动清除器

我们的抖动衰减器采用 DSPLL® 和 MultiSynth 技术,可提供一流的抖动清洁。它们能够提供任何的输出频率组合。

Si539x (A/B/C/D/J/K/L/M) 任意频率抖动衰减时钟可从任意输入频率(8 kHz 至 750 MHz)产生高达 1028 MHz 的任意输出频率,同时提供业界领先的抖动性能。Si5395/4/2 (P/E) 设备为超高性能应用(例如,56G/112G SerDes)提供了一流的抖动(69-fs RMS 相位抖动)。集成基准变体 (J/K/L/M/E) 在不同的温度斜坡下都能保持更高的可靠性和卓越的稳定性,同时使印刷电路板 (PCB) 节省空间。

输出频率
高达 1028 MHz
相位抖动 (RMS)
90 fs

高性能抖动衰减器一般规格

  • 集成基准 (J/K/L/M/E)
  • 从任意输入频率产生任意输出频率组合
  • 超低抖动:69 fs
  • 符合 G.8262,E.8262.1 EEC 标准
  • 更为出色的无中断切换可最小化输出相位瞬变
  • 同步、自由运行和保持模式
  • 状态监控:LOL、LOS、OOF
  • 高达 1028 MHz 的输出频率
  • 可重复编程以实现任意频率,无需变更 BOM
  • 通过 SPI 和 I²C 实现内部电路编程
  • Si5392-97 可直接兼容老一代的同类产品 Si5342-47
Find the Right 高性能抖动衰减器 选择列
选择列
零件号 自定义 引用类型 输入数量 输出数量 相位抖动 (RMS) 最小输入频率 最大输入频率 最大输出频率 56G SerDes VDD (V) VDDO (V) 封装类型 封装尺寸 (mm) 同步以太网/1588 英特尔 x86 时钟
定制 外部 4 2 0.09 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 2 0.09 0.008 750 350 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 2 0.09 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 2 0.09 0.008 750 350 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 4 0.09 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 4 0.09 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 10 0.09 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 外部 4 10 0.09 0.008 750 350 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 外部 4 10 0.09 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 外部 4 10 0.09 0.008 750 350 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 外部 4 4 0.09 0.008 750 720 1.8; 3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8; 3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 8 0.09 0.008 750 720 1.8; 3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 外部 4 8 0.09 0.008 750 350 1.8; 3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 外部 4 4 0.09 0.008 750 720 1.8; 3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8; 3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 2 0.09 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 2 0.09 0.008 750 350 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 2 0.09 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 2 0.09 0.008 750 350 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 内部 4 2 0.07 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 LGA44 7x7
定制 内部 4 2 0.09 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 LGA44 7x7
定制 内部 4 2 0.09 0.008 750 350 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 LGA44 7x7
定制 内部 4 2 0.09 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 LGA44 7x7
定制 内部 4 2 0.09 0.008 750 350 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 LGA44 7x7
定制 外部 4 2 0.07 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 4 0.09 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 4 0.09 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 内部 4 4 0.07 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 LGA44 7x7
定制 内部 4 4 0.09 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 LGA44 7x7
定制 内部 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 LGA44 7x7
定制 内部 4 4 0.09 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 LGA44 7x7
定制 内部 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 LGA44 7x7
定制 外部 4 4 0.09 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 12 0.09 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 外部 4 12 0.09 0.008 750 350 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 外部 4 12 0.09 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 外部 4 12 0.09 0.008 750 350 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 内部 4 12 0.07 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 LGA64 9 × 9
定制 内部 4 12 0.09 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 LGA64 9 × 9
定制 内部 4 12 0.09 0.008 750 350 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 LGA64 9 × 9
定制 内部 4 12 0.09 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 LGA64 9 × 9
定制 内部 4 12 0.09 0.008 750 350 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 LGA64 9 × 9
定制 外部 4 12 0.07 0.008 750 1028 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 外部 4 4 0.09 0.008 750 720 1.8; 3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 外部 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8; 3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 内部 4 4 0.09 0.008 750 720 1.8; 3.3 1.8,2.5,3.3 LGA44 7x7
定制 内部 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8; 3.3 1.8,2.5,3.3 LGA44 7x7
定制 外部 4 8 0.09 0.008 750 720 1.8; 3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 外部 4 8 0.09 0.008 750 350 1.8; 3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 外部 4 4 0.09 0.008 750 720 1.8; 3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 外部 4 4 0.09 0.008 750 350 1.8; 3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 内部 4 8 0.09 0.008 750 720 1.8; 3.3 1.8,2.5,3.3 LGA64 9 × 9
定制 内部 4 8 0.09 0.008 750 350 1.8; 3.3 1.8,2.5,3.3 LGA64 9 × 9
定制 内部 4 8 0.09 0.008 750 720 1.8; 3.3 1.8,2.5,3.3 LGA64 9 × 9
定制 内部 4 8 0.09 0.008 750 350 1.8; 3.3 1.8,2.5,3.3 LGA64 9 × 9

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software