设备/模块图像

Si5324C

通用抖动衰减器

Si5324C 抖动衰减器结合了第三代 DSPLL 技术,可帮助需要高抖动性能的应用实现任意频率时钟发生和抖动衰减。该设备支持 2 个输入、2 个输出,最大输出频率为 346 MHz。Si5324C 具有 0.3 ps rms 相位抖动性能,误差为 0 ppm。环路滤波器完全集成在芯片上,消除了与离散解决方案有关的噪声耦合风险。此外,抖动衰减频宽可进行数字编程,提供应用级的抖动性能优化。

 
加载中……

查找类似型号

最大输出频率 (MHz)

关键规格

 
参考输入
2
时钟输出
2
相位抖动 (ps)
0.3
最小输入频率 (MHz)
2
最大输入频率 (MHz)
710
最小输出频率 (MHz)
0.002
最大输出频率 (MHz)
346
输出格式
LVPECL;LVDS;CML;LVCMOS
抖动衰减器
PCI Express
封装
QFN36
封装尺寸 (mm)
6 × 6
参考输入
2
时钟输出
2
相位抖动 (ps)
0.3
最小输入频率 (MHz)
2
最大输入频率 (MHz)
710
最小输出频率 (MHz)
0.002
最大输出频率 (MHz)
346
输出格式
LVPECL;LVDS;CML;LVCMOS
抖动衰减器
PCI Express
封装
QFN36
封装尺寸 (mm)
6 × 6
jitter-attenuator-BD.png
查找有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、运输和供应链信息。您也可以在此为每个部件编号下载以下环境文件:详细的设备组成 (MDDS)、IPC 1752-2 6 类 (XML 格式)、RoHS 合规认证、ICP 测试报告、不含卤素材料的合规认证、PFOS/PFOA 合规认证和 REACH 声明。
公司名称 Silicon Laboratories, Inc.
公司地址 400 W. Cesar Chavez Austin, TX 78701
成立日期 1996
条款与条件 查看 PDF
加州 SB 657 查看 PDF
公司社会责任 1996

专题知识库文章

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

搜索论坛

仍需要帮助?

联系技术支持或查看案例。

请求支持
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software