相位抖动 (RMS) (ps) | 输出数量 | 输出频率 | 输出格式 | |
---|---|---|---|---|
特别推荐
高性能抖动衰减器
高性能抖动衰减器
|
0.07、 0.09 | 2、 4、 8、 10、 12 | 0.0001 350、720、1028 | CML;HCSL;LVCMOS;LVDS;LVPECL、 CML;HCSL;LVDS;LVPECL |
通用抖动衰减器
通用抖动衰减器
|
0.23、 0.3、 0.4、 0.5、 0.6 | 1、 2、 4、 5、 8 | 0.002、0.008、1、19 100、125、150、200、243、346、350、644、710、711、808、1050、1417 | LVPECL;LVDS;CML;LVCMOS |
无线抖动衰减器
无线抖动衰减器
|
0.065、 0.15 | 10、 12 | 0.000001 491.52、2949.12 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL |
相干光时钟
相干光时钟
|
0.09、 0.1 | 2、 4 | 0.0001 2750 | CML、 HCSL、 LVCMOS、 LVDS、 LVPECL |
ClockBuilder Pro (CBPro) 专为简化时钟树设计和设备配置而设计。该软件易于操作,可用于自定义 Silicon Labs 的时钟发生器、抖动衰减器和振荡器,执行设计检查,申请自定义部件编号,和请求自定义相位噪声图报告。CBPro 与评估板以及 CBPro 现场程序设计工具接口,可用于对系统内零件进行编程。软件包中包含 CBPro 说明、发行说明和命令行界面 (CLI) 文档。
使用 PCI Express 进行设计时,PCIe 时钟抖动工具使用户能够快速为 PCIe Gen 1/2/3/4/5 执行精确的抖动测量。该软件可消除在板子设计过程中对于 PCIe Gen 1/2/3/4/5 和 SRIS/SRNS 抖动测量及余量的所有臆测。该软件提供一份综合性能报告,用户可以保存该报告。易于使用的 GUI 和实用提示将指导用户分步完成。软件包中还包含发行说明和用户指南。
您是否在寻找相位噪声转换方案?相位噪音抖动计算器工具可将相位噪声转换为相位抖动、周期抖动和相邻周期间抖动。产生的抖动值可用于轻松确定符合要求的时钟和振荡器。
DSPLLsim 精密时钟 EVB 软件是 Si5374/5/6 EVB 的一套实用工具。该实用工具包括 EVB 软件、寄存器查看器和寄存器编程器。该软件控制每个 DSPLL 的 EVB 和自定义配置,并可编程和查看寄存器..
ClockBuilder Pro 软件 | ClockBuilder Pro 用于创建自定义配置和部件编号,以及与所有评估板和现场编程器的接口。该软件为免费下载。 | |
相位噪音抖动计算器 | 相位噪音抖动计算器工具可将相位噪声转换为相位抖动、周期抖动和相邻周期间抖动。 | |
DSPLLsim 精密时钟 EVB 软件 | DSPLLsim 精密时钟 EVB 软件是一套实用程序,用于控制 Si5374/5/6 EVB 和配置设备的每个 DSPLL。该实用工具还包括寄存器查看器、编程器以及设置实用工具。 | |
PCIe 时钟抖动工具 | PCIe 时钟抖动工具旨在简单快捷地对 PCIe Gen1/2/3/4/5 和 SRIS/SRNS 进行抖动测量。该软件为免费下载。 |
ClockBuilder Pro (CBPro) 专为简化时钟树设计和设备配置而设计。该软件使用易于操作的用户界面,可自定义 Silicon Labs 的时钟发生器和抖动衰减器、申请自定义部件编号,和请求自定义相位噪声图报告。CBPro 与所有相关 EVB 和 CBPro 现场编程器相连,可用于对已安装在客户电路板上的设备进行编程。软件包中还包含发行说明、命令行界面 (CLI) 文档及一般培训信息。