超低抖动时钟发生器

我们任意频率、任意输出的 Si5391、Si5341 和 Si5340 时钟发生器将宽带 PLL 与专有的 MultiSynth™ 小数频率合成器技术相结合,提供多功能、超低抖动时钟发生器平台。这些发生器高度灵活的架构能够在高达 12 的差分时钟输出端合成可达 1028 MHz 的整数和非整数相关频率,同时提供低于 100fs 的 RMS 相位抖动性能与 0 ppm 错误。每个时钟输出端的格式和输出电压都可以分配,从而能够将多个时钟 IC 和振荡器合并为单一设备,成为真正的“芯片时钟树”。

相位抖动 (RMS)
低至 69 FS
整合至单个 IC
多达 12 个时钟输出

超低抖动时钟发生器一般规格

  • 多达 12 个独立时钟输出端
  • MultiSynth 技术在任意输出端上提供任意频率
  • 可编程 SPI 或 I2C
  • 任何格式、任何输出:LVPECL, LVDS, HCSL, LVCMOS, HSTL, SSTL and CML
  • ClockBuilder Pro 简化了配置
  • 独立的输出时钟电源引脚淘汰了外部电平转化器。
  • 超低相位抖动:< 70 fs
  • Si5391:4 input, 12 output in 9 x 9 mm QFN64
  • Si5341:4 input, 10 output in 9 x 9 mm QFN64 (3.3, 2.5, 1.8 V)
  • Si5340:4-input, 4 output in 7 x 7 mm QFN44
Find the Right Ultra-Low Jitter Clock 选择列
选择列
零件号 自定义 输入数量 输出数量 输出频率 输出格式 相位抖动 (RMS) 56G SerDes 输入频率 描述 控制 VDD (V) VDDO (V) 封装类型 封装尺寸 (mm) 时钟发生器 抖动衰减时钟 同步以太网/1588 符合 PCIe 规范 4G/LTE 无线时钟 英特尔 x86 时钟
定制 4 4 0.0001 1028 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.09 10 750 超低抖动、 4 路输出、 任意频率 (< 1028 MHz)、 任意输出时钟发生器 I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 4 4 0.0001 350 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.09 10 750 超低抖动、 4 路输出、 任意频率 (< 350 MHz)、 任意输出时钟发生器 I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 4 4 0.0001 1028 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.09 10 750 超低抖动、 4 路输出、 任意频率 (< 350 MHz)、 任意输出时钟发生器 I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 4 4 0.0001 350 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.09 10 750 超低抖动、 4 路输出、 任意频率 (< 350MHz)、 任意输出时钟发生器 I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN44 7x7
定制 4 10 0.0001 1028 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.09 10 750 超低抖动、 10 路输出、 任意频率 (< 1028 MHz)、 任意输出时钟发生器 I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 4 10 0.0001 350 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.09 10 750 超低抖动、 10 路输出、 任意频率 (< 350 MHz)、 任意输出时钟发生器 I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 4 10 0.0001 1028 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.09 10 750 超低抖动、 10 路输出、 任意频率 (< 1028 MHz)、 任意输出时钟发生器 I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 4 10 0.0001 350 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.09 10 750 超低抖动、 10 路输出、 任意频率 (< 350 MHz)、 任意输出时钟发生器 I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 4 12 0.0002 1028 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.075 10 750 超低抖动、 12 路输出、 任意频率 (< 1028 MHz)、 任意输出时钟发生器 I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 4 12 0.0003 350 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.075 10 750 超低抖动、 12 路输出、 任意频率 (< 350 MHz)、 任意输出时钟发生器 I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 4 12 0.0004 1028 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.075 10 750 超低抖动、 12 路输出、 任意频率 (< 1028 MHz)、 任意输出时钟发生器 I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 4 12 0.0005 350 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.075 10 750 超低抖动、 12 路输出、 任意频率 (< 350 MHz)、 任意输出时钟发生器 I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN64 9 × 9
定制 -15 12 25 312.5 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.069 48 48 超低抖动、 12 路输出、 精确校准 (69 fs RMS) 时钟发生器 I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8/2.5/3.3 QFN64 9 × 9

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software