PCI Express (PCIe) 时钟发生器 Si522xx 和 Si521xx

我们可提供市场上性能最高、功耗最低的 PCI Express 第 1/2/3/4/5 代时钟发生器。所有设备均采用低功耗推拉式输出缓冲器技术,实现低功耗、更少的外部终端电阻器和更小封装等优势。PCI Express 第 1/2/3/4/5 代时钟发生器支持可编程驱动器强度、上升/下降时间和输出阻抗以及向下扩频时钟生成,可优化性能。该设备支持 PCIe HCSL 信令格式,可以进行外部端接来支持 LVPECL、LVDS 或 CML 电平。PCI Express 入门

符合 PCIe 规范
Gen1/2/3/4/5
输出终端电阻
完全集成

PCIe 时钟发生器 一般规格

  • PCI Express 第 1/2/3/4/5 代时钟/缓冲器的完整产品组合
  • 种类广泛的电源:1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V
  • 推拉式 HCSL 输出缓冲器技术
  • 12 位模数转换器 (ADC)
  • 低功耗
  • 可编程扩频
  • 带有单个硬件引脚实现输出使能和扩频控制
  • I²C/SMBus 可编程
  • 支持可选的 LVPECL、LVDS 或 CML 电平
  • -40 至 +85°C 的工作温度
  • 小尺寸 QFN 和 TDFN 封装
状态
查找 PCI Express 时钟 选择列
选择列
零件号 参考输入 输出数量 输出频率 输出格式 描述 控制 相位抖动 (RMS) VDD (V) VDDO (V) 封装类型 封装尺寸 (mm) 时钟发生器 抖动衰减时钟 同步以太网/1588 符合 PCIe 规范 4G/LTE 无线时钟 英特尔 x86 时钟 扩频 抖动推荐范围 (fs) 线路阻抗匹配
1 4 25 100 HCSL;LVCMOS 1.5-1.8 V 4 路输出 PCIe 第 1/2/3/4 代 + 25 MHz LVCMOS 时钟发生器、 (带 85Ω 内部终端) I2C/针 0.4 1.5 至 1.8 1.5 至 1.8 QFN32 5 × 5 <= 500 85
1 12 25 100 HCSL;LVCMOS 1.5-1.8 V 12 路输出 PCIe 第 1/2/3/4 代 + 25 MHz LVCMOS 时钟发生器、 (带 85Ω 内部终端) I2C/针 0.4 1.5 至 1.8 1.5 至 1.8 QFN64 9 × 9 <= 500 85
1 8 25 100 HCSL;LVCMOS 1.5-1.8 V 8 路输出 PCIe 第 1/2/3/4 代 + 25 MHz LVCMOS 时钟发生器、 (带 100Ω 内部终端) I2C/针 0.4 1.5 至 1.8 1.5 至 1.8 QFN48 6 × 6 <= 500 100
1 1 100 100 HCSL 1 路输出 PCIe 第 3 代带 SS 时钟发生器 0.4 3.3 3.3 TDFN10 3x3 <= 1000 100
1 1 100 100 HCSL 1 路输出 PCIe 第 1 代带 SS 时钟发生器 3.3 3.3 TDFN10 3x3 <=86000 (pk-pk) 100
1 8 25 100 HCSL;LVCMOS 1.5-1.8 V 8 路输出 PCIe 第 1/2/3/4 代 + 25 MHz LVCMOS 时钟发生器、 (带 85Ω 内部终端) I2C/针 0.4 1.5 至 1.8 1.5 至 1.8 QFN48 6 × 6 <= 500 85
1 1 100 100 HCSL 1 路输出 PCIe 第 2 代时钟发生器 1.4 3.3 3.3 TDFN10 3x3 <= 3100 100
1 6 100 100 HSCL 6 路输出 PCIe 第 1/2/3 代时钟发生器 I2C/针 1 3.3 3.3 QFN32 5 × 5 <= 600 100
1 2 100 100 HCSL 1.5-1.8 V 2 路输出 PCIe 第 1/2/3/4 代时钟发生器、 (带 100Ω 内部终端) I2C/针 0.4 1.5 至 1.8 1.5 至 1.8 QFN20 3x3 <= 500 100
1 4 100 100 HSCL 4 路输出 PCIe 第 1/2/3 代时钟发生器 I2C/针 1 3.3 3.3 QFN24 4 × 4 <= 600 100
1 1 100 100 HCSL 1 路输出 PCIe 第 2 代带 SS 时钟发生器 1.4 3.3 3.3 TDFN10 3x3 <= 3100 100
1 9 100 100 HSCL 9 路输出 PCIe 第 1/2/3 代时钟发生器 I2C/针 1 3.3 3.3 QFN48 5 × 5 <= 600 100
0 1 100 100 HCSL 1 路输出 PCIe 第 1 代时钟发生器 3.3 3.3 TDFN10 3x3 <=86000 (pk-pk) 100
1 2 100 100 HCSL 1.5-1.8 V 2 路输出 PCIe 第 1/2/3/4 代时钟发生器、 (带 85Ω 内部终端) I2C/针 0.4 1.5 至 1.8 1.5 至 1.8 QFN20 3x3 <= 500 85
1 2 100 100 HCSL 2 路输出 PCIe 第 3 代带 SS 时钟发生器 0.4 3.3 3.3 TDFN10 3x3 <= 1000 100
1 2 25 100 HSCL;LVCMOS 2 路输出 PCIe 第 1/2/3 代带 25 MHz 参考时钟发生器 I2C/针 1 3.3 3.3 QFN24 4 × 4 <= 600 100
1 2 100 100 HCSL 2 路输出 PCIe 第 1 代时钟发生器 3.3 3.3 TDFN10 3x3 <=86000 (pk-pk) 100
1 5 25 100 HSCL;LVCMOS 4 路输出 PCIe 第 1/2/3 代带 25 MHz 参考时钟发生器 I2C/针 1 3.3 3.3 QFN24 4 × 4 <= 600 100
1 2 100 100 HCSL 2 路输出 PCIe 第 1 代带 SS 时钟发生器 3.3 3.3 TDFN10 3x3 <=86000 (pk-pk) 100
1 2 100 100 HCSL 2 路输出 PCIe 第 3 代时钟发生器 0.4 3.3 3.3 TDFN10 3x3 <= 1000 100
1 4 25 100 HCSL;LVCMOS 1.5-1.8 V 4 路输出 PCIe 第 1/2/3/4 代 + 25 MHz LVCMOS 时钟发生器、 (带 100Ω 内部终端) I2C/针 0.4 1.5 至 1.8 1.5 至 1.8 QFN32 5 × 5 <= 500 100
1 2 100 100 HCSL 2 路输出 PCIe 第 2 代时钟发生器 1.4 3.3 3.3 TDFN10 3x3 <= 3100 100
1 1 100 100 HCSL 1 路输出 PCIe 第 3 代时钟发生器 0.4 3.3 3.3 TDFN10 3x3 <= 1000 100

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

特色工具

PCIe 时钟抖动工具

快捷地对 PCIe Gen1/2/3/4 和 SRNS/SRIS 进行抖动测量。

联系销售部门
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software