时钟发生器一般用途

Our differential clock generators provide any-output frequency synthesis enabling a single device to replace multiple crystal oscillators and fixed-frequency clock generators. 可以生成误差为 0 ppm 的 4 种输出频率的任意组合。独立的信号格式和 VDDO 选项带来综合的电平转化,支持生成高达 712.5 MHz 、相位抖动低于 ps RMS 的 LVPECL/LVDS/HCSL/LVCMOS 时钟。

相位抖动 (RMS)
< 200 fs
整合至单个 IC
多达 12 个时钟输出

通用时钟发生器一般规格

  • Low-power MultiSynth™ technology enables independent, any-frequency synthesis on four differential output drivers
  • 精确时钟合成(0 ppm 误差)
  • 晶体或时钟输入
  • 低相位抖动:0.7 ps RMS(典型值)
  • 每个驱动器上的独立输出电压:1.5、1.8、2.5 或 3.3 V
  • 独立的核心电源电压:1.8、2.5 或 3.3 V
  • 4 x 4 mm, 24-QFN
  • 低功耗:45 mA 核心电源
  • 工业温度范围:-40 至 +85 °C
Find the Right 通用时钟发生器 选择列
选择列
零件号 自定义 参考输入 输出数量 输入频率 输出频率 输出格式 相位抖动 (RMS) 描述 控制 VDD (V) VDDO (V) 封装类型 封装尺寸 (mm) 时钟发生器 抖动衰减时钟 同步以太网/1588 符合 PCIe 规范 4G/LTE 无线时钟 英特尔 x86 时钟
定制 1 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 路输出、 任意频率 (< 710 MHz)、 任意输出、 时钟发生器 I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 路输出、 任意频率 (< 350 MHz)、 任意输出、 时钟发生器 I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 路输出、 任意频率 (< 200 MHz)、 任意输出、 时钟发生器 I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 路输出、 任意频率 (< 200 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(相位增/减引脚控制) I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 路输出、 任意频率 (< 350 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(频率增/减引脚控制) I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 路输出、 任意频率 (< 200 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(频率增/减引脚控制) I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 路输出、 任意频率 (< 710 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(扩频增/减引脚控制) I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 路输出、 任意频率 (< 350 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(扩频增/减引脚控制) I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 路输出、 任意频率 (< 200 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(扩频增/减引脚控制) I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 10 350 1 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 路输出、 任意频率 (< 350 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(晶体输入) 引脚 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 10 200 1 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 路输出、 任意频率 (< 200 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(晶体输入) 引脚 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 10 350 1 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 路输出、 任意频率 (< 350 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(参考输入) 引脚 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 10 200 1 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 4 路输出、 任意频率 (< 200 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(参考输入) 引脚 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 控制、 4 路输出、 任意频率 (< 710 MHz)、 任意输出、 时钟发生器 I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 控制、 4 路输出、 任意频率 (< 350 MHz)、 任意输出、 时钟发生器 I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 控制、 4 路输出、 任意频率 (< 200 MHz)、 任意输出、 时钟发生器 I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 控制、 4 路输出、 任意频率 (< 710 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(相位增/减引脚控制) I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 控制、 4 路输出、 任意频率 (< 350 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(相位增/减引脚控制) I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 控制、 4 路输出、 任意频率 (< 200 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(相位增/减引脚控制) I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 控制、 4 路输出、 任意频率 (< 710 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(频率增/减引脚控制) I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 控制、 4 路输出、 任意频率 (< 350 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(频率增/减引脚控制) I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 控制、 4 路输出、 任意频率 (< 200 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(频率增/减引脚控制) I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8;2.5;33。 QFN24 4 × 4
定制 1 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 控制、 4 路输出、 任意频率 (< 710 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(OEB 引脚控制) I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 控制、 4 路输出、 任意频率 (< 350 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(OEB 引脚控制) I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 1 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 控制、 4 路输出、 任意频率 (< 200 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(OEB 引脚控制) I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 4 4 5 710 0.16 710 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 控制、 4 路输出、 任意频率 (< 710 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(2 差分、 2 SE) I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 4 4 5 710 0.16 350 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 控制、 4 路输出、 任意频率 (< 350 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(2 差分、 2 SE) I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
定制 4 4 5 710 0.16 200 LVPECL; LVDS; LVCMOS; HCSL; SSTL; HSTL; CML 1 I2C 控制、 4 路输出、 任意频率 (< 200 MHz)、 任意输出、 时钟发生器(2 差分、 2 SE) I2C/SPI 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software