相位抖动 (RMS) (ps) | 输出数量 | 最大输出频率 (MHz) | 符合 PCIe 规范 | |
---|---|---|---|---|
特别推荐
低抖动时钟发生器
低抖动时钟发生器
|
0.175、 0.190 | 6、 8、 12 | 200、 333.33 | 否、 是 |
超低抖动时钟发生器
超低抖动时钟发生器
|
0.069、 0.075、 0.09 | 4、 10、 12 | 312.5、 350、 1028 | Gen1/2/3/4/5 |
汽车时钟发生器
任意频率
|
0.19、 0.26 | 6、 8、 12 | 50、 200、 333 | Gen1/2/3/4/5 |
时钟发生器一般用途
时钟发生器一般用途
|
1 | 4 | 200、 350、 710 | Gen1/2/3/4/5 |
PCIe 时钟发生器
PCIe 时钟发生器
|
0.4、 1、 1.4 | 1、 2、 4、 5、 6、 8、 9、 12 | 100 | Gen1/2/3/4/5 |
汽车 PCIe 时钟发生器
PCIe 第 1/2/3/4/5 代
|
0.04 | 4、 8 | 100 | Gen1/2/3/4/5 |
CMOS 时钟发生器
CMOS 时钟发生器
|
0.4、 2、 3.5 | 2、 3、 4、 8、 12 | 133、 170、 200 |
ClockBuilder Pro 软件工具易于使用,该软件简化了时钟树设计,使系统设计人员能够定制 Silicon Labs 时钟发生器、抖动衰减器、缓冲器和振荡器产品。该工具的图形用户界面引导用户通过分步流程来输入每个设计特定的参考时钟参数,从而生成一个配置文件。 ClockBuilder Pro 还可为用户提供关键性能参数的实时反馈,针对优化功耗和 RMS 相位抖动性能提供建议。配置文件完成后,该工具可以生成自定义部件编号,并提供相应的数据表附录。ClockBuilder Pro 还用作与 Silicon Labs 评估板以及现场编程器工具进行通信的主要接口。
PCIe 时钟抖动工具旨在简化对 PCIe Gen 1/2/3/4/5 参考时钟执行精确 RMS 相位抖动测量的过程。用户可以将保存的波形文件上传到该工具中,然后进行必要的选择,该工具会应用 PCI-SIG 指定的特定滤波器掩码来计算 RMS 相位抖动。该软件消除了对正确测量 PCIe Gen 1/2/3/4/5 公共时钟和 SRIS/SRNS 抖动测量的所有臆测,并可提供一份综合性能报告,用户可保存该报告。
您是否在寻找相位噪声转换方案?相位噪音抖动计算器工具可将相位噪声转换为相位抖动、周期抖动和相邻周期间抖动。产生的抖动值可用于轻松确定符合要求的时钟和振荡器。
ClockBuilder Pro 软件 | ClockBuilder Pro 用于创建自定义配置和部件编号,以及与所有评估板和现场编程器的接口。该软件为免费下载。 | |
PCIe 时钟抖动工具 | PCIe 时钟抖动工具旨在简单快捷地对 PCIe Gen1/2/3/4/5 和 SRIS/SRNS 进行抖动测量。该软件为免费下载。 | |
相位噪音抖动计算器 | 相位噪音抖动计算器可将相位噪声转换为相位抖动、周期抖动和相邻周期间抖动。 |
ClockBuilder Pro (CBPro) 专为简化时钟树设计和设备配置而设计。该软件使用易于操作的用户界面,可自定义 Silicon Labs 的时钟发生器和抖动衰减器、申请自定义部件编号,和请求自定义相位噪声图报告。CBPro 与所有相关 EVB 和 CBPro 现场编程器相连,可用于对已安装在客户电路板上的设备进行编程。软件包中还包含发行说明、命令行界面 (CLI) 文档及一般培训信息。