LVPECL 时钟缓冲器

我们的 LVPECL 时钟缓冲器是不基于 PLL 的低抖动扇出缓冲器,提供优秀的性能、非常低的串音和出色的电源噪声抑制能力。设备可在工业和汽车级2温度范围内使用。我们的 LVPECL 缓冲器具有低至 50 fs RMS 的附加抖动,可实现多达 10 个从 DC 到 1250 MHZ 的输出时钟。

输出
高达 10
工作频率
DC - 1.25 GHz

LVPECL 缓冲器一般规格

  • 最多 10 个差分 LVPECL 输出
  • 宽工作频率:DC - 1.25 GHz
  • 接受任何差分或单端输入
  • 提供信号电平转换
  • 输出使能 (OEB) 引脚允许对输出时钟的无问题控制
  • 信号丢失 (LOS) 指示器允许系统时钟监控
  • 汽车级2,-40 至 +105 °C
  • 符合 AECQ-100 标准的选项
  • 输出驱动器电源电压独立于核心电源:1.5、1.8、2.5 或 3.3 V
  • 附加抖动:150 fs RMS(典型值)
  • 工业温度范围:-40 至 +105 °C
状态
Find the Right LVPECL 缓冲器 选择列
选择列
零件号 输入数量 输出数量 最低频率 (MHz) 最大频率 输出格式 附加抖动 VDD (V) VDDO (V) 封装类型 封装尺寸 (mm) 通用缓冲器 差分缓冲器 LVCMOS 缓冲器 符合 PCIe 规范 无延迟缓冲器 汽车
1 4 5 710 LVPECL 0.15 2.5; 3.3 2.5; 3.3 QFN24 4 × 4
1 4 5 350 LVPECL 0.15 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
2 5 DC 725 LVPECL 0.05 2.5; 3.3 1.8,2.5,3.3 TSSOP20 6.5x4.4
2 10 DC 1250 LVPECL 0.05 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN32 5 × 5
1 2 DC 1250 LVPECL 0.05 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN16 3x3
2 4 DC 1250 LVPECL 0.05 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN16 3x3
2 10 DC 1250 LVPECL 0.05 2.5; 3.3 2.5; 3.3 QFN32 5 × 5
2 10 DC 200 LVPECL 0.05 1.8,2.5,3.3 2.5; 3.3 QFN32 5 × 5
2 6 DC 1250 LVPECL 0.05 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4
2 6 DC 200 LVPECL 0.05 1.8,2.5,3.3 1.8,2.5,3.3 QFN24 4 × 4

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software