输出数量 | 输出格式 | 附加抖动 (ps) | 符合 PCIe 规范 | 汽车 | |
---|---|---|---|---|---|
通用时钟缓冲器
通用时钟缓冲器
|
2、 4、 6、 10 | CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL | 0.05 | ||
汽车时钟缓冲器
汽车时钟缓冲器
|
2、 4、 8、 10 | HCSL;LVCMOS;LVDS;LVPECL | 0.1 | ||
汽车 PCIe 时钟缓冲器
PCIe 第 1/2/3/4/5 代
|
4、 8 | HCSL | 0.05 | ||
CMOS 时钟缓冲器
CMOS 时钟缓冲器
|
8、 12 | LVCMOS | 0.1、 0.15 | ||
HCSL 时钟缓冲器
HCSL 时钟缓冲器
|
4 | HCSL | 0.15 | ||
HSTL 时钟缓冲器
HSTL 时钟缓冲器
|
8 | HSTL | 0.15 | ||
LVDS 时钟缓冲器
LVDS 时钟缓冲器
|
4、 6、 10 | LVDS | 0.05、 0.15 | ||
LVPECL 时钟缓冲器
LVPECL 时钟缓冲器
|
2、 4、 5、 6、 10 | LVPECL | 0.05、 0.15 | ||
PCIe 时钟缓冲器
PCIe 时钟缓冲器
|
2、 4、 6、 8、 9、 12 | HCSL | 0.06、 0.1、 0.2 | ||
PCle 零延迟缓冲器
PCle 零延迟缓冲器
|
6、 8、 12、 19 | HCSL | 0.08 | ||
SSTL 时钟缓冲器
SSTL 时钟缓冲器
|
8 | SSTL | 0.15 | ||
HSTL 时钟缓冲器
HSTL 时钟缓冲器
|
8 | HSTL | 0.15 |
ClockBuilder Pro 软件工具易于使用,该软件简化了时钟树设计,使系统设计人员能够定制 Silicon Labs 时钟发生器、抖动衰减器、缓冲器和振荡器产品。该工具的图形用户界面引导用户通过分步流程来输入每个设计特定的参考时钟参数,从而生成一个配置文件。 ClockBuilder Pro 还可为用户提供关键性能参数的实时反馈,针对优化功耗和 RMS 相位抖动性能提供建议。配置文件完成后,该工具可以生成自定义部件编号,并提供相应的数据表附录。ClockBuilder Pro 还用作与 Silicon Labs 评估板以及现场编程器工具进行通信的主要接口。
PCIe 时钟抖动工具旨在简化对 PCIe Gen 1/2/3/4/5 参考时钟执行精确 RMS 相位抖动测量的过程。用户可以将保存的波形文件上传到该工具中,然后进行必要的选择,该工具会应用 PCI-SIG 指定的特定滤波器掩码来计算 RMS 相位抖动。该软件消除了对正确测量 PCIe Gen 1/2/3/4/5 公共时钟和 SRIS/SRNS 抖动测量的所有臆测,并可提供一份综合性能报告,用户可保存该报告。
ClockBuilder Pro 软件 | ClockBuilder Pro 用于创建自定义配置和部件编号,以及与所有评估板和现场编程器的接口。该软件为免费下载。 | |
PCIe 时钟抖动工具 | PCIe 时钟抖动工具旨在简单快捷地对 PCIe Gen1/2/3/4/5 和 SRIS/SRNS 进行抖动测量。该软件为免费下载。 |