我们的专利技术结合了最优的频率灵活性和业界最低的抖动,提供快速启动的定制解决方案,可简化电路板设计,消除离散元件,并最大限度地提高系统性能。我们提供非常丰富的选择方案:晶体振荡器、时钟发生器、时钟缓冲器、抖动衰减器、网络同步器及 PCI Express (PCIe) 时钟发生器和缓冲器。
了解我们的计时产品如何帮助管理在家工作时流量上升期间的网络流量峰值。
输出数量 | 2 至 19 | 1 | 1 至 16 | 1 至 12 | 1 至 8 |
最大输出频率 | 1250 MHz | 3000 MHz | 1028 MHz | 2949.12 MHz | 718.5 MHz |
抖动性能 | 50 fs(附加)典型值 | 80 fs RMS(典型值) | 69 fs RMS(典型值) | 69 fs RMS(典型值) | 95 fs RMS(典型值) |
符合 PCIe 规范 | 第 1/2/3/4/5 代 | 第 1/2/3/4/5 代 | 第 1/2/3/4/5 代 | NA | NA |
输出格式 | LVDS、LVPECL、CML、HCSL、LVCMOS、HSTL | LVDS、LVPECL、CML、HCSL、LVCMOS、双 CMOS | LVDS、LVPECL、CML、HCSL、LVCMOS、HSTL | LVDS、LVPECL、CML、HCSL、LVCMOS | LVDS、LVPECL、CML、HCSL、LVCMOS |
优点/利益 |
|
|
|
|
|
特色产品 | Si5330x | Si54x | Si534x | Si539x | Si5383/48/88 |