概要
スマート・メーターとは?
スマート・メーターは、電気、ガス、水道、暖房など、消費された電力量を測定する電子ハードウェア・デバイスです。ワイヤレス IoT 接続機能を搭載したスマート・メーターにより、電力会社やプロバイダーはエネルギー情報を自動的にリモートで収集し、正確な消費データを効率的に手入力することなく提供できます。
スマート・メータリングとその利点
スマートメータは、電力、ガス、水道、暖房の消費量を測定および監視し、それによってさまざまな方法で恩恵を受けるサービスプロバイダ、都市、自治体、地主たちにそのデータを無線で送信します。電力事業者たちは、エネルギー分配コストを効果的に削減し、廃棄物を最小限に抑え、生産効率を高め、キャッシュフローを加速することができます。このような事業主たちの顧客は、正確でタイムリーな消費データを受け取り、エネルギー支出の削減に貢献します。都市はより効率的に都市運営できるようになり、エネルギー資源の損失を最小限に抑え、温室効果ガスの排出を抑制できます。集合住宅では、スマートメーターは、正確な使用ベースの熱コスト配分を実現します。デマンドレスポンスには、スマート電力メーターが必要です。また、スマート・メータリングは水の無駄を最小限に抑えるのにも役立ちます。配水プロセス中に漏れが発生すると、最大 40% の水漏れの可能性があります。
スマート・メーターのためのソリューション
Silicon Labs はワイヤレス IoT のリーダーとして、スマート・メータリング・ソリューションを可能にする市場をリードするエネルギー効率と RF 性能を備えた MCU とワイヤレス接続 SoC を提供しています。幅広いハードウェア、最先端のワイヤレス・ソフトウェアや開発ツール、堅牢なセキュリティをご利用いただけます。Silicon Labs では、スマート・エネルギー管理のための最もセキュアなデバイスを開発し、数十年にわたって使用できるバッテリー駆動のスマート・メーターを実現します。
適切な製品を見つける
追加製品とサービス
機械学習
Silicon Labs は、あらゆるレベルの経験に対応し、特定のアプリケーションに適したML 開発ツールを提供しています。
セキュリティ
デバイスメーカーは、セキュリティを維持するために、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、クラウドに基盤となるセキュリティ・プラットフォームが必要です。
CPMS
カスタム部品製造サービス(CPMS)により、Silicon Labs のハードウェア(ワイヤレス SoC、モジュール、MCU)を工場でカスタマイズできます。
SDK サポート
LTSSS は、堅牢なセキュリティと最新のソフトウェアおよびデバイスの認証を、最大で 10 年間維持できます。
リソース
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
追加のリソースとドキュメント
コミュニティ
技術サポートフォーラム、ナレッジベース記事、サンプルコードを閲覧します。
ソフトウェア・リファレンス・ドキュメント
よりスマートな開発とプロトタイプ作成。より早く製品化する
GitHub
Silicon Labs からリポジトリとサンプル・コード・ライブラリを検索