智能工业

智能 HVAC

尤为完整的商用 HVAC 系统无线解决方案组合

条款

开发智能建筑的关键考虑事项

来自 Omdia、Acuity Brands 和 Silicon Labs 的行业专家将就智能建筑开发的未来分享其重要收获。

简介

高性能、低功耗和先进的安全性可一同实现 

我们的硬件套件、连接协议栈、工具和一流的支持,可为在商业建筑中实现 HVAC 传感器和执行器网络提供行业领先的解决方案。

一流的 RF 性能、协议栈和共存解决方案可在恶劣环境中提供高可靠性。从电缆更换到点对点蓝牙连接再到 80,000 个节点的较大网状网络,我们尽在掌握。Gecko 微控制器体系结构和低漏电技术使能量收集应用和钮扣电池长达 10 年之久的寿命成为可能。 商业建筑应用的开发人员可通过使用我们的 RF 模块和 Secure Vault IoT 设备技术,在很短时间内构建安全、坚固和经认证的产品,以满足市场要求。

设计注意事项

要获取合适的技术您需要了解哪些?

在设计智能 HVAC 系统时,需要考虑一些设计注意事项,其中包括网络协议和互操作性、网络规模、RF 范围、数据带宽、电池寿命、安全架构以及上市时间。最佳的解决方案取决于特定的系统要求,但也有一些一般性的指南:

  • 1 GHz 以下 频率提供比 2.4 GHz 协议更长的视线 RF 范围。
  • Zigbee、Thread 和蓝牙网状网络是为专为低功耗、大规模网络设计的无线标准。这些系统的“自愈”和节点跳转能力使其能够扩展并覆盖具有数以千计节点的大型建筑。
  • 电池寿命取决于 MCU(睡眠、活动、唤醒时间)和无线电(TX、RX)的功耗、占空比、工作温度和电压等等。
  • 为了实现更快的上市时间,预认证的模块和软件可加速设计周期。可提供 Zigbee、Thread、Bluetooth 和 Z-Wave 的预认证解决方案,但专有(自定义)解决方案将需要认证并会延迟上市时间。
方框图
查找合适的产品
资源

联网无线物联网设备的电池寿命

Zigbee 网状网络性能

ZigBee 和 Silicon Labs Thread 与 Wi-Fi 共存

开始使用 LTE-M 扩展套件

Digi XBee® 3 蜂窝 LTE-M/NB-IoT

智能建筑:为未来构建无线基础设施

简介
设计注意事项
方块图
查找合适的产品
资源
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software