智能家居

智能门锁

通过我们的无线解决方案,开发长距离、长电池寿命的智能门锁

感谢您加入
Works With 2020

不论您能否加入我们的现场直播或是第一次观看,我们都乐于帮助您推动智能家居的运用进程,在设计多协议的经认证联网终端节点设备方面为您助力。向行业领导者学习,观看主题演讲和技术会议,所有内容均可按需访问。

简介

适于安全易用智能门锁的无线解决方案 

我们为智能门锁的开发人员提供即可简化设计又可加快产品上市时间的解决方案。我们的安全无线解决方案包括 Z-Wave、Zigbee、Thread、Bluetooth、Wi-Fi 和专有 RF,并支持多协议能力和轻松的设备调试。即使在不利且忙碌的 RF 环境中,我们的产品也可提供较长的电池寿命、宽泛的外设支持能力、可靠且稳健的 RF。 我们的协议栈支持众多智能家居生态系统,以确保提供尤为出色的最终用户体验。

设计注意事项

开发智能门锁

无线协议要求取决于产品是“独立”运行还是与其他智能家居或家庭安全系统产品集成。多协议无线解决方案可实现智能手机蓝牙连接,同时也是更大智能家居网络的一部分。

用于身份验证要求的外设支持
在设计无线门锁时,根据用户体验,您可选择多种身份验证方式:

  • PIN 码:通常指“数字键盘锁”,这些锁使用数字编码(通常 4-12 位数)进行身份验证。
  • 安全令牌:无键锁扫描安全令牌以进行身份验证。通常,令牌是一种感应卡,体积小到消费者可将其放进钱包。
  • 生物识别:锁的设计可通过利用用户的指纹、掌形、眼睛扫描或声音等独有的身体特征实现进入。

Silicon Labs 无线平台支持实现门锁身份验证机制的各种外围设备。

长电池寿命主要取决于锁电机和无线通信的功耗和使用频率。我们的无线解决方案可提供低操作和快速唤醒时间,门锁的 Z-Wave FLiRS(Frequently Listening Receiver Slave,经常监听接收器从设备)等功能使得其得以实现。Simplicity Studio 中的开发工具包含能耗分析器,用以确保完全理解无线门锁应用的功率分布,从而使开发人员能够进行详细的优化。

智能门锁的轻松调试可通过以下两种方式实现:使用我们的 Z-Wave SmartStart 技术;或利用我们的多协议功能,该功能利用 Bluetooth 和智能手机将设备委任到 Zigbee 或 Thread 网络中

方框图
查找合适的产品


Z-Wave

Z-Wave 700 系列模块无线入门套件 (SLWSTK6050A)

了解更多

Zigbee、Thread、多协议

MGM13P02 模块 +10 dBm 输出功率无线电板 (SLWRB4306C)

了解更多

蓝牙低能耗产品社区支持

BGM13P22 模块 +8 dBm 输出功率无线电板 (SLWRB4306A)

了解更多
资源

开始使用 Z-Wave 700 入门套件

Thread 和 Zigbee 的无线网状网络软件

Silicon Labs 蓝牙低功耗 (LE) 和网状网络软件

利用 Z-Wave SmartStart 轻松调试 

Z-Wave FLiRS 实现门锁长电池寿命和低响应时间

基于 Zigbee 和 Thread 的动态蓝牙多协议

智能家居:与任何生态系统合作

为智能家居而设计:智能家居开发

OpenThread - Silicon Labs EFR32 门锁示例代码

为针对物联网的新一代网络攻击做好准备

简介
设计注意事项
方块图
查找合适的产品
资源
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software