智慧城市

智能计量

电力、天然气、水和供暖是住宅、商业和工业应用的主要需求。然而,快速增长的城市人口需要高度优化的公用设施消耗。Silicon Labs 采用安全的无线技术,实现智能电表解决方案,推动智慧城市的能源效率、节约成本和可持续发展。

白皮书

应对智能电表的设计挑战

了解智能电表的基本原理以及它带来的一些优势和挑战。

简介

什么是智能电表?

智能电表是电子硬件设备,用于测量包括一天中某个时间在内的公用设施(电力、燃气、水、供暖)的消耗量。智能电表配备无线物联网连接,可使公用设施和提供商自动收集能源信息,远程提供准确的消耗数据,无需人工工作。

智能电表的优势

智能电表使公用设施提供商能够降低能源分配成本、提高生产效率并加速现金流。他们的客户会收到准确和及时的消耗数据,并帮助减少能耗。因此,这些城市可以限制温室气体的排放。

下一代测量基础设施将获取洞察,并将其应用至实时操作,从而加快停电恢复速度、提高可靠性、降低成本和需求响应。

智能仪表解决方案

Silicon Labs 提供微控制器 (MCU) 和无线连接解决方案,具有市场领先的能源效率和射频灵敏度。您可以广泛选择硬件、先进的无线软件和开发工具,以及最强大的安全功能,包括获得 PSA 3 级认证的全球首个 SoC。借助 Silicon Labs,您可以开发用于智能电表的最安全的设备,并为纽扣电池供电设备提供长达 10 年的使用期。在过去的 8 年间,我们已通过无线智能电表应用节省了每年约 3,000 万的工时。

设计考量因素

满足城市公用设施要求的计量解决方案。

电表

远程可靠性、更长的电池寿命和准确性以及设备电压保护等特性使我们的电表解决方案在行业中名列前茅。


高效的智能水计量需要满足远程无线连接、低功耗、全方位测试以及符合规范的计量软件等要求。

燃气表

自动化智能燃气表通常以电池供电,而我们的无线 MCU 具有全方位通信和低功耗处理功能。

热量分摊

改善 HVAC 尤其是热量分摊的仪表系统是减少能耗和降低公共设施成本的重要元素。我们的 MCU 在活动、睡眠和唤醒时间模式下均已优化。

查找合适产品


资源

应对智能电表的设计挑战

无线 M-Bus 简介

智能计量的 Sub-GHz 无线设计

多协议开发套件和软件

BLE 和 1 GHz 以下动态多协议学习中心

如何为您的仪表启用实时分析

简介
设计注意事项
查找合适的产品
资源
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software