医疗

物联网医疗设备

全球最安全的医疗设备无线连接

小组讨论

互联智能医疗设备

消费者和医疗业务部执行总监兼经理 Emmanuel Sambuis 与互联健康专家一起,在 Parks Associates 互联健康峰会上讨论互联智能医疗设备安全的重要性。

 

医疗护理改革推动物联网医疗设备市场

远程监控、便携式仪器和定位服务等无线医疗设备技术正在改变医疗保健行业,并在降低成本、提高护理质量和患者体验的同时提高效率。根据 Business Wire 数据显示,到 2025 年,全球无线便携式医疗设备市场预计将平均每年增长 12%,为生产商和设备制造商增加 170 亿美元的潜在收入。安全的无线连接对于打造安全、便捷的用户体验至关重要。
 
物联网医疗设备解决方案
通过集成式生物识别和环境衡量措施以及到云的数据连接,创新的解决方案正在逐渐改善我们的日常生活。利用 Silicon Labs 的集成式微控制器、蓝牙连接和生物识别传感器扩展或改造健身、医疗与保健设备。探索 Silicon Labs 提供的安全无线解决方案。

IoT 英雄 NFANT 在 90 天内即从理念阶段进展至 FDA 批准阶段 

Filo 采用 Silicon Labs 蓝牙模块实现救生婴儿汽车座椅报警

主打产品

无线 Gecko 入门套件

EFR32xG22 (XG22) 无线入门套件 (WSTK) 旨在支持蓝牙、Zigbee 以及 Zigbee Green Power 等专有无线协议的边缘节点类型要求。xG22 WSTK 提供开发高容量、可扩展无线物联网应用所需的所有工具。

蓝牙低功耗 EFR32BG22 SoC

BG22 是一款超紧凑、高能效的蓝牙低能耗 SoC,适用于电池供电的医疗设备。该产品使用纽扣电池,可将您的设备寿命延长至 10 年,同时提供市场领先的安全性,保护设备免遭攻击。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software