Silicon Labs 的 MCU 和数字隔离器产品可提供出众的混合信号功能和集成,因而成为电动机控制应用的理想选择。充分利用参考设计加速应用开发。
欢迎观看本教程,教程详细介绍了 C8051F850-BLDC-RD 及其如何让开发人员拥有一次多产的全方位“开箱即用”体验,此外还提供了发动电机所需的一切相关信息。
天气晴朗时抬头仰望,您很有可能看到一架无人机在天空中翱翔。这些小工具日益风靡于消费者市场,而原因之一就是采用了高性能、低成本的组件。
充分利用数字隔离和栅极驱动器的高噪声抗扰度和较长的使用寿命。
将 PWM 输出和三相电机控制功能集成至外围设备和控制电机。
此参考设计阐明了如何在高性能无传感器无刷直流电机应用中使用 5 mm x 5 mm C8051F310 微控制器。
此参考设计阐明了如何在高性能步进电动机应用中使用 3 mm x 3 mm C8051F301 微控制器。
点播观看
立即观看
立即阅读
下载支持 Silicon Labs 一系列产品组合的软件文件
探索工具、演示套件、测试卡等以协助设计
有问题?咨询我们 20,000 位成员构成的强大社区
谢谢您下载 。
如果您在下载中出现任何问题,请联系销售支持或产品技术支持。
请选择至少一列。