使用我们的 IEEE 兼容以太网供电设备,可轻松为路由器和交换机以太网端口增加高达 90 W 的功率
PoE 的功率增加了一倍以上,从而实现了新兴 5G 小型单元的新用例,也重新为无线接入点和其他需要更大功率的 PoE 端点提供支持。 与将交流电源路由到每个微型电池和接入点相比,使用标准以太网电缆并通过 90 W PoE 升级路由器和交换机更加快捷、更加经济高效。 我们符合 IEEE 标准的 PoE 设备可简化路由器和交换机设计、减少材料清单并通过添加最新 90 W PoE 标准加快产品的上市速度。我们还提供多通道数字隔离器,包括即插即用双向 I2C 隔离器,它可在 PoE PSE 控制器与路由器和交换机处理器之间提供所需的隔离。随着 802.3bt 能力的扩展,更多的系统可以运用 Silicon Labs 的 PoE 所带来的易用性和简化性。
我们的 PoE PSE 控制器产品系列包括单端口和多端口设备。单端口 PSE 设备能以经济高效的方式向交换机和路由器的单个端口供电,而我们的多端口 PSE 设备则可以在机架式路由器和交换机所需的紧凑空间内为大量端口提供支持。这些设备包括自主和托管操作模式,以及用于进行高效电源管理的丰富接口。自主模式通常用于单端口设备,而多端口设计可以使用更加经济高效的电源,通过智能电源管理为每个以太网端口配电。我们的 EVB 参考设计用户指南包括行业标准 Sifos 测试报告,可确保 IEEE 兼容性。此外,指南中还包括详细的原理图和 PCB 布局,以便使用经过验证的解决方案加快您的 PoE 设计。
请选择至少一列。