无线基础设施

快速引进面向无线应用程序的最新服务和功能

无线基础设施应用解决方案

无线基础设施是全球数据传输的支柱,使我们能够实现云端高效视频流、共享数据,以及有赖于连接的所有其他方面。不要对无线基础设施掉以轻心。世界 10 强电信设备供应商借助 Silicon Labs 提供时序解决方案。



产品

Si538x 无线抖动衰减时钟

Si538x 系列无线时钟发生器利用 Silicon Labs 的最新第四代 DSPLL 技术,满足无线区域网络设备对形状因数、功耗和性能的要求。



探索丰富产品

产品系列 抖动 输出格式 应用示例
Si5xx XO/VCXO 0.3 ps 差分,单端 4G/LTE BBU、移动回程、无线中继器
Si5341/40 任意频率低抖动时钟发生器 0.13 ps 差分,单端 4G/LTE BBU、移动回程、无线中继器
Si534x高性能抖动衰减器 0.09 ps 差分,单端 4G/LTE BBU、移动回程、无线中继器
Si538x 无线抖动衰减时钟 0.07 ps 差分,单端 4G/LTE RRH、小型基站、BBU、DAS
Si5348/83/84 网络同步器时钟 0.1 ps 差分,单端 同步以太网、IIEEE 1588、SONET/SDH
Si533xx 低抖动缓冲器 0.07 ps 差分,单端 4G/LTE BBU、移动回程、无线中继器
Si5214x PCIe 时钟发生器 第 1 代 PCIe2/3 差分 4G/LTE BBU、移动回程、无线中继器
Si531xx PCIe 时钟缓冲器 第 1 代 PCIe2/3 差分 4G/LTE BBU、移动回程、无线中继器

学习、分享、沟通

软件

下载支持 Silicon Labs 一系列产品组合的软件文件

查看工具

开发套件

探索工具、演示套件、测试卡等以协助设计

浏览套件

社区

有问题?咨询我们 20,000 位成员构成的强大社区

访问社区
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software