网络通信

满足日益增加的互联网数据流量需求的方法

网络通信应用解决方案

为满足日益增加的网络流量需求,Silicon Labs 提供了低抖动、 频率灵活、 易于个性化设置的计时解决方案,在简化设计、尽量降低成本的同时也提高了系统的可靠性。



探索丰富产品

产品系列 抖动 输出格式 应用示例
Si5xx XO/VCXO 0.3 ps 差分,单端 10/40/100G OTN、以太网、WDM、核心/metro 路由器
Si5341/40 任意频率低抖动时钟发生器 0.13 ps 差分,单端 10/40/100G OTN、以太网、WDM、核心/metro 路由器
Si5348/83/84 网络同步器时钟 0.1 ps 差分,单端 同步以太网、IIEEE 1588、SONET/SDH
Si534x高性能抖动衰减器 0.09 ps 差分,单端 10/40/100G OTN、以太网、WDM、核心/metro 路由器
Si533xx 低抖动缓冲器 0.07 ps 差分,单端 10/40/100G OTN、以太网、WDM、核心/metro 路由器
Si5214x PCIe 时钟发生器 第 1 代 PCIe2/3 差分 10/40/100G OTN、以太网、WDM、核心/metro 路由器
Si531xx PCIe 时钟缓冲器 第 1 代 PCIe2/3 差分 10/40/100G OTN、以太网、WDM、核心/metro 路由器

学习、分享、沟通

软件

下载支持 Silicon Labs 一系列产品组合的软件文件

查看工具

开发套件

探索工具、演示套件、测试卡等以协助设计

浏览套件

社区

有问题?咨询我们 20,000 位成员构成的强大社区

访问社区
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software