适用于电池驱动嵌入式设备的 EFM32 32 位 MCU
Silicon Labs EFM32 32 位微控制器 (MCU) 系列是世界上非常节能的微控制器,特别适用于低功耗和能源敏感型应用,包括能源、水表和燃气表、楼宇自动化、警报及安防和便携式医疗/健身器材。鉴于探入和成本原因而无法经常更换电池,因而在无外部电源或操作员介入的情况下此类应用的运行时间应尽可能久。
EFM32 Giant Gecko S1,GG11 入门套件
SLSTK3701A 入门套件包含传感器和外围设备,可展示某些 MCU 的丰富功能并用作应用开发的起点。
EFM32GG12 Thunderboard 套件
Silicon Labs Thunderboard GG12 是通过 EFM32 Giant Gecko 12 MCU 快速评估和设计应用的绝佳起点。
Giant Gecko GG11 | Pearl Gecko PG12 | Pearl Gecko PG1 | Happy Gecko | Zero Gecko | Tiny Gecko | Gecko | Jade Gecko | Leopard Gecko | Giant Gecko | Wonder Gecko | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM4 关闭模式 | 100 nA | 60 nA | 40 nA | 20 nA | 20 nA | 20 nA | 20 nA | 20 nA | 20 nA | 20 nA | 20 nA |
EM3 停止模式 | 2.2 uA |
1.81 uA |
2.1 uA |
0.6 uA | 0.5 uA | 0.6 uA | 0.6 uA | 2.1 uA | 0.65 uA | 0.8 uA | 0.65 uA |
EM2 深度睡眠模式 | 1.6 uA | 1.5 uA |
2.2 uA |
0.9 uA | 0.9 uA | 1.0 uA | 0.9 uA | 2.5 uA | 0.95 uA | 1.1 uA | 0.95 uA |
EM1 睡眠模式 | 40 uA/MHz |
33 uA/MHz |
32 uA/MHz |
55 uA/MHz | 48 uA/MHz | 51 uA/MHz | 45 uA/MHz | 32 uA/MHz | 63 uA/MHz | 80 uA/MHz | 63 uA/MHz |
EM0 运行模式 | 77 uA/MHz |
64 uA/MHz |
63 uA/MHz |
132 uA/MHz | 114 uA/MHz | 150 uA/MHz | 180 uA/MHz | 62 uA/MHz | 211 uA/MHz | 219 uA/MHz | 225 uA/MHz |
核心 | ARM Cortex-M4 | ARM-Cortex-M4 | ARM Cortex-M4 | ARM Cortex-M0+ | ARM Cortex-M0+ | ARM Cortex-M3 | ARM Cortex-M3 | ARM Cortex-M3 | ARM Cortex-M3 | ARM Cortex-M3 | ARM Cortex-M4 |
闪存 (kB) | 2048 | 1024 | 128 至 256 | 32 - 64 | 4 - 32 | 4 - 32 | 16 - 128 | 128 - 256 | 64 - 256 | 512 - 1024 | 64 - 256 |
AES | 是 | 是 |
是 |
是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
LCD | 是 | 否 | 否 |
否 |
否 |
是 | 是 | 否 |
是 | 是 | 是 |
EBI | 是 |
否 |
否 |
否 |
否 |
否 |
是 | 否 |
是 | 是 | 是 |
TFT | 是 |
否 |
否 |
否 |
否 |
否 |
是 | 否 |
是 | 是 | 是 |
USB | 是 | 否 |
否 |
是 | 否 |
否 |
否 |
否 |
是 | 是 | 是 |
FPU | 是 | 是 |
是 |
否 |
否 |
否 |
否 |
是 | 否 | 否 | 是 |
可用的程序包 | QFN64 QFP64 QFP100 BGA112 BGA120 BGA152 BGA192 |
QFN48 BGA125 |
QFN32 QFN48 |
QFN24 QFN32 CSP36 QFP48 |
QFN24 QFN32 QFP48 |
QFN24 QFN32 QFP48 BGA48 QFN64 QFP64 |
QFN32 QFP48 QFN64 QFP64 QFP100 BGA112 |
QFN32 QFN48 |
QFN64 QFP64 QFP100 BGA112 BGA120 WLCSP81 |
QFN64 QFP64 QFP100 BGA112 BGA120 |
QFN64 QFP64, QFP100 BGA112 BGA120 WLCSP81 |
开发套件 | SLSTK3701A | SLSTK3402A | SLSTK3401A | SLSTK3400A | EFM32ZG-STK3200 | EFM32TG-STK3300 | EFM32-G8XX-STK | SLSTK3401A | EFM32LG-STK3600 | EFM32GG-STK3700 | EFM32WG-STK3800 |
购买或体验 | Giant Gecko GG11 | Pearl Gecko PG12 | Pearl Gecko PG1 | Happy Gecko | Zero Gecko | Tiny Gecko | Gecko | Jade Gecko | Leopard Gecko | Giant Gecko | Wonder Gecko |
适用于电池驱动嵌入式设备的 EFM8 8 位 MCU
为了成为业界最节能的 MCU,Silicon Labs 重新设计了 EFM8 8 位微控制器 (MCU) 系列。程序运行时低工作模式电流消耗与业界最低的睡眠模式电流消耗相结合节省现实世界嵌入式系统的电能。这一特性的结合使这些设备非常适合许多电池驱动的应用。
Sleepy Bee | Universal Bee | Busy Bee | Laser Bee | |
---|---|---|---|---|
关闭 | 50 nA(睡眠有/无 RTC) | 200 nA | 200 nA | 200 nA |
有 RTC 的睡眠 | 300 nA | +1-617-951-0200 | +1-617-951-0200 | +1-617-951-0200 |
小睡 | +1-617-951-0200 | 20 uA | 20 uA | 19 uA |
暂停 | 77 uA | 120 uA | 120 uA | 120 uA |
闲置模式 | 67 uA/MHz | 114 uA/MHz | 84 uA/MHz | 128 uA/MHz |
正常模式 | 88 uA/MHz | 175 uA/MHz | 182 uA/MHz | 171 uA/MHz |
闪存范围 (kB) | 2 - 64 | 8 - 64 | 2 - 64 | 16 - 64 |
UART | 1 | 2 | 2 | 2 |
SPI | 2 | 1 | 1 | 1 |
I²C/SMBus | 1 | 2 | 2 | 2 |
ADC | 1 | 1 | 1 | 1 |
计时器 | 4(有 RTC) | 6 | 6 | 6 |
USB | 是 | |||
可用的程序包 | QFN20 QFN24 QFN32 QFP32 QSOP24 CSP16 |
QFN20 QFN24 QFN32 QFP48 QSOP24 |
SOIC16 QFN20 QSOP24 QFN32 QFN24 QFP32 |
QFN24 QFN32 QFP32 QSOP24 |
开发套件 | 查看套件 | 查看套件 | 查看套件 | 查看套件 |
购买或体验 | Sleepy Bee | Universal Bee | Busy Bee | Laser Bee |