Si114xM 光学传感器一般规格
- 高度集成可方便设计
- 集成了 Si114x 光学传感器、IR LED、光学阻断、镜片和设备
- 格外小的 2.9 x 4.9 mm QFN 封装
- 电池寿命长
- 单一超快的 25.6 微秒 LED 脉冲使 LED 功率最小化
- < 500nA(待机状态)
- 1.7 V 到 3.6 V(运行状态)
- 多达 3 台独立调节 LED 驱动器用于设计灵活性
- 动态可调节 LED 驱动器(范围为 6mA 到 360mA)
- 基于主机处理反射水平将 LED 电流降到最小
- 可添加多达 2 个外部 LED 到一个集成的 LED 中
- 无需额外的光学阻断
- 环境光传感器能够实现自动背光控制
- 提高用户视觉体验和降低背光能量
- 使用集成的 IR LED,准确感应指尖或耳朵的心率
- I²C 接口,便于同主机 MCU 进行通信